text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « {0} »

Are you looking for product listings related to:

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Vous filtrez par :
Filtrer par :
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • Régulateurs

    Un contrôle fiable de la pression est essentiel pour exploiter un système fluide en toute sécurité. Chez Swagelok, nous avons toute une gamme de régulateurs haute pureté et industriels pouvant s’adapter à presque toutes les situations. Partout dans le monde, nos conseillers peuvent vous aider à tr...

  • Cylindres d’échantillonnage

    Swagelok propose un vaste choix de cylindres d’échantillonnage conformes à diverses normes régissant le transport de produits chimiques. Faciles à nettoyer, ces cylindres métalliques robustes empêchent également les échantillons de s’échapper pendant l’utilisation d’un système d’échantillonnage inst...

  • Tubes et accessoires pour tubes

    Il est important de pouvoir utiliser des outils et des accessoires adaptés lorsque l’on travaille avec les tubes de faible diamètre utilisés dans de nombreux systèmes fluides industriels. Nos outils de coupe et de préparation vous aideront à couper, cintrer et ébavurer des tubes avec régularité, fav...

  • Flexibles et tubes souples

    Swagelok propose l’une des plus vastes gammes de flexibles industriels et haute pureté avec de multiples options –  matériau du tube central, couches de renfort, raccordements, isolation  – qui répondront aux besoins des applications les plus diverses pour le transport de liquides et d...

  • Détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d'étanchéité

    Nous proposons un choix de produits qui vous aideront à détecter, éliminer ou éviter les fuites avant que celles-ci ne nuisent aux performances de vos systèmes fluides. Nos liquides détecteurs de fuites vous indiqueront les raccordements qui fuient, tandis que nos produits d’étanchéité pour filetage...

  • Vannes

    Que ce soit aux confins de l’espace, au fond des océans ou n’importe où entre les deux, vous pourrez faire confiance aux vannes Swagelok pour vos applications critiques. Connues pour leur étanchéité et leur durabilité – qui sont le fruit de procédés de fabrication soigneusement contrôlés &ndas...

  • Système de soudure

    Pour les projets qui nécessitent une technique de soudage efficace et produisant des soudures régulières, le système de soudure orbitale Swagelok offre précision et contrôle, associés à une grande facilité d’utilisation grâce à un écran tactile simple et convivial. Économique, il permet de réaliser ...

  • Instrumentation analytique

    Chez Swagelok, nous avons une expérience et une connaissance approfondies de l’analyse des fluides de process. Nous proposons une grande variété de solutions pour les applications associées, y compris des ensembles de systèmes fluides entièrement conçus et fabriqués, des sous-systèmes prêts à monte...

  • Filtres

    Les contaminants peuvent être à l’origine d’une production non conforme au cahier des charges et causer d’autres problèmes en aval des systèmes fluides, mais des filtres adaptés peuvent vous aider à éviter ces situations. Si éliminer les contaminants dans vos systèmes fluides – qu’il s’agisse ...

  • Raccords

    Que vous recherchiez des raccords pour des environnements corrosifs, pour des températures extrêmes ou pour des pressions élevées, nous avons ce qu’il vous faut. Créez des raccordements fiables avec des raccords disponibles dans une large gamme d’alliages. Raccords Swagelok Lorsque les entreprises l...

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.