Probenahmesysteme von Swagelok®
Kundenspezifisch angepasste Probenahmesysteme von Swagelok ermöglichen eine sichere und effiziente Probenahme und erfüllen gleichzeitig spezifische Anwendungsanforderungen. Die Probenahmepanels sind in vielen unterschiedlichen Konfigurationen und mit erweiterten Funktionen verfügbar.
Noch heute mit einem Experten sprechenKonfigurierbare und zuverlässige Panels für die Stichprobenahme
Swagelok bietet umfassend konfigurierbare und zuverlässige Lösungen für die Stichprobenahme. Vor Ort gefertigt und unterstützt sind die Probenahmepanels in vielen verschiedenen Ausführungen und mit erweiterten Funktionen erhältlich—für eine sichere Probenahme flüssiger oder gasförmiger Medien mit repräsentativen Ergebnissen. Egal ob Sie geschlossene Proben in druckfesten Probenahmezylindern oder einfach Prozessfluide in kostengünstigeren Laborflaschen aus Glas zur Analyse benötigen. Swagelok bietet verschiedene Optionen, die sicher, intuitiv und wartungsfreundlich sind und unter einer einzigen Bestellnummer bestellt werden können. Jedes Probenahmesystem ist mit Rohrverschraubungen von Swagelok® ausgestattet, um die Möglichkeit von Leckagen zu verringern.
Probenahmemodul
Das Probenahmemodul (grab sample module, GSM) von Swagelok® ist ein geschlossenes Probenahmesystem, das Proben aus einem Überdruckprozess entnimmt und diese an eine Stelle mit niedrigerem Druck zurück in den Prozess transportiert (z. B. an einer der Pumpe vorgelagerten Stelle). Es verwendet dabei den Differenzdruck, um das Fluid durch das System zu transportieren. Die Proben werden in robusten, druckfesten Probenahmezylindern aus Metall gespeichert, um eine Freisetzung der Probe zu verhindern und das Bedienpersonal entsprechend zu schützen.
Möchten Sie mehr zum Thema Probenahme erfahren?
- GSM-Panels zeichnen sich durch eine Umschaltventilkonfiguration mit zwei oder drei Kugelhähnen der Serie 40G von Swagelok® aus. Durch diese Konfiguration kann der Fluidstrom gleichzeitig gesteuert werden.
- Der Probenahmezylinder wird an das System angekoppelt und das entnommene Prozessfluid kontinuierlich darin umgewälzt, um die Prozessbedingungen aufrecht zu erhalten.
- Für jedes GSM-System ist ein in verschiedenen Ausführungen erhältlicher Probenahmezylinder erforderlich. Dieser sollte beim Kauf eines neuen GSM separat bestellt werden.
- Das GSM kann stets in der Bypass- oder Probenahme-Position belassen werden. So bleiben die Transportleitungen frisch und die nächste Probenaufnahme kann jederzeit erfolgen.
- Für Probenahmen bei möglichem Überdruck sind zu jedem GSM-System optional eine Berstscheibe und ein Überströmventil erhältlich.
Probenahmesysteme für Flüssigkeiten
Das Grab Sample Liquid (GSL) von Swagelok® ist ein speziell für Flüssigkeiten konzipiertes Probenahmesystem. Mittels einer nicht druckbelasteten Laborflasche mit einer selbstdichtenden Septumkappe entnimmt es Flüssigkeiten in Anwendungen, in denen diese bei Lagerung unter atmosphärischem Druck nicht fraktionieren können.
Höhere Sicherheit und Effizienz bei der Probenahme flüssiger Medien
- Für einen vereinfachten Betrieb bei selbst komplexen Vorgängen nutzen die GSL-Systeme mit festem Volumen von Swagelok das gleiche Umschaltventil wie ein GSM-System.
- Um Proben zu entnehmen und aufzubewahren können bei dem GSL-System auch günstigere Glas- oder Polyethylen-Laborflaschen verwendet werden.
- Die Proben können entnommen und transportiert werden, ohne dass ein Risiko für Verschütten oder Verdampfen besteht.
- Um eine ungewollte Entnahme zu verhindern, wurde ein federbelastetes Handrad am Probenentnahmemechanismus des GSL vorgesehen.
Probenahme von Ammoniak
Das Ammoniak-Probenahmesystem von Swagelok® ermöglicht eine sicherere Probennahme von wasserfreiem Ammoniak, da die Exposition der Mitarbeiter gegenüber flüssigem und gasförmigem Ammoniak verringert wird. So werden einheitliche und deutlich schnellere Probenahmeprozesse gewährleistet und der Transport der Ammoniakproben durch die Anlage entfällt.
Erfahren Sie mehr über das Ammoniak-Probenahmesystem von Swagelok
Probenahmeventil
Mit einer herkömmlichen Flaschenprobe gehen unterschiedliche Herausforderungen in puncto Sicherheit, Wartung und Instandhaltung einher. Diese können Sie meistern, indem Sie Ihr Fluidsystem zusätzlich mit einem Probenahmeventil von Swagelok® ausstatten. Die leckagefreie Auslegung mit einer Rohrverschraubung von Swagelok® zur Befestigung der Nadelvorrichtung am Ventilkörper macht O-Ringe aus Gummi überflüssig.
Durch Anziehen der Rohrverschraubungsmutter wird eine zweifache metallische Abdichtung erzeugt. Mittels einer Nadel mit Bleistiftspitze wird das Septum ohne Bohrung durchstochen. So wird das Risiko für verstopfte Nadeln und undichte Probenflaschen minimiert. Ist das Probenahmeventil mit einem federbelasteten Handrad spezifiziert, stellt sich das Ventil bei Loslassen des Handrads automatisch in die geschlossene Position. Das erlaubt eine exakte Entnahme der benötigten Probenmenge.
Video zu Probenahmeventilfunktion ansehen
Unterstützung durch die Probenahme-Services von Swagelok
Mit der Investition in Stichprobenahmepanels von Swagelok® für eine standardisierte und zuverlässige Probenahme erhalten Sie wertvolle Unterstützung durch Ihr lokales Vertriebs- und Servicezentrum von Swagelok. In enger Abstimmung mit Ihnen ermittelt unser Expertenteam, welche Arten von Panels und welche Konfiguration für Ihre Probenahmeanforderungen am besten geeignet sind. Ihre Angaben werden durch einen zertifizierten Swagelok-Ingenieur geprüft und Sie erhalten eine entsprechende Empfehlung für ein für Sie passendes Probenahmepanel.
Im Anschluss an die Montage Ihrer ausgewählten Panels bieten wir Ihren Technikern praktische Schulungen zur Verwendung und Wartung von Stichprobenahmesystemen.
Catégories de systèmes d’échantillonnage instantané

Échantillonneur d’ammoniac
Garantissez la sécurité, la cohérence et la fiabilité de vos opérations d’échantillonnage de l’ammoniac tout en limitant l’exposition de l’opérateur.
Überblick zu unseren Anwendungsleitfäden
Detaillierte Informationen zu unseren Baugruppen anfordern
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
L’échantillonnage instantané consiste à prélever un échantillon de liquide ou de gaz dans un système dans l’intention de transporter cet échantillon dans un laboratoire pour analyse. L'utilisation des solutions d’application Swagelok vous permet de créer des systèmes de contrôle et d'échantillonnage des fluides et d'apporter une certaine uniformité aux installations.

Einführung zur Probenahme
Erfahren Sie mehr über die Best Practices zur Probenahme von sowohl gasförmigen als auch flüssigen Systemmedien, die Eigenschaften von gut ausgelegten und benutzerfreundlichen Probenahmesystemen und wie eine genaue und zuverlässige Probenahme erzielt werden kann.
Whitepaper lesenRessourcenzentrum

Best Practices für die Probenahme von Gasen und flüchtigen Flüssigkeiten
Erfahren Sie in diesem Artikel alles über die gängigsten Herausforderungen bei der Probenahme von Gasen und flüchtigen Flüssigkeiten und wie sich diese mit den richtigen Methoden sowie den passenden Geräten meistern lassen.

Strategien für kostenkontrollierte Probenahmen flüssiger Medien
Erfahren Sie mehr über verschiedene Strategien zur Kosten- und Fehlerreduzierung in Ihren Prozessen zur Probenahme flüssiger Medien, die Sie zur Bewertung von Prozessbedingungen und zur Analyse der Qualität des Endprodukts durchführen.

Die häufigsten Fehler bei der Probenahme—und wie man sie vermeidet
Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Das Auslagern des Designs und der Fertigung der Probenahmesysteme kann sich schnell bezahlt machen. Hier erfahren Sie mehr.

Отбор лабораторных проб 101: Снижение операционных затрат
Системы отбора лабораторных проб позволяют безопасно и эффективно отбирать&mdashпробы для оценки химического состава вашего продукта. Узнайте, как повысить надежность замкнутой системы, сокращая при этом производственные издержки, при помощи базовых принципов от экспертов компании Swagelok.