text.skipToContent text.skipToNavigation
Schutzrohre

Swagelok® Schutzrohre

Schützen Sie Ihre Bimetall-Thermometer mit Swagelok-Schutzrohren vor Schäden durch Kontakt mit unter Druck stehenden, korrosiven, fließenden, viskosen oder abrasiven Fluiden.

Informationen zu Schutzrohren anfordern

Swagelok-Schutzrohre ermöglichen den Austausch oder die Wartung von Thermometern, ohne den Prozess oder das System zu stören. Gleichzeitig schützen sie die Thermometer vor Schäden, die durch Prozessmedien verursacht werden können. Sie eignen sich für Thermometer mit Schaftlängen von 63,5 bis 305 mm (2,5 bis 12 Zoll) in Ausführungen mit reduziertem, geradem und konischem Schaft.

Die Standardausführung besteht aus Edelstahl 304. Wenn eine höhere Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist, ist auch Edelstahl 316 erhältlich. Optional sind Verlängerungen für den Einsatz in isolierten Rohrleitungen, Schutzkappen und Ketten aus Edelstahl sowie ein Messgeräteanschluss mit G1/2B-Innengewinde erhältlich.

Schutzrohrspezifikationen

Prozessanschlüsse ASME B16.5 Flansch mit Dichtleiste, 3-A-konforme Kwik-Clamp-Hygieneverbindung, Gewinde (NPT), Muffenschweißfitting
Messgerätanschlüsse 1/2 Zoll gerades NPSM-Innengewinde für mechanische Anschlüsse als Standard; optional G1/2B
Größe 6,6 mm (0,260 Zoll) Innendurchmesser; 1/2 bis 2 Zoll Prozessanschlüsse

Fluidsystemevaluierung anfordern

Schutzrohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Ein vorkonstruiertes Untersystem von Swagelok

Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern

Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.

Manometerausfälle verhindern

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt
Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt

Erfahren Sie, wie Gleitringdichtungssysteme von Swagelok® nach API 682 die Best Practices dieser Norm integrieren und sogar noch darüber hinausgehen—durch Anwendung von Konstruktionsprinzipien, die eine einfache Installation und Wartung der Systeme ermöglichen.

Techniker bei der Montage eines Swagelok-Gleitringdichtungssystems
API 682 für Anwender: Optimale Versorgungssysteme für Ihre Gleitringdichtungen

Erfahren Sie mehr über die Empfehlungen des API-Standard 682 zur Auslegung und Installation von Versorgungssystemen für Gleitringdichtungen und die Best Practices für langlebige und leistungsstarke Systeme.

Ein Ingenieur prüft Fluidsysteme mit geringem Durchmesser in einer kundenspezifischen Installation
Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können

Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.