text.skipToContent text.skipToNavigation
Manguera con Ánima de Goma y Refuerzo de Fibra de Rayón

Manguera de Goma (Serie PB) Swagelok®

Las mangueras con ánima de goma Swagelok® (serie PB) ofrecen un rendimiento fiable y económico en aplicaciones de aire comprimido, trasvase de aceite y otros líquidos y gases de servicio. Son fáciles de instalar en campo con las herramientas adecuadas, simplemente introduciendo manualmente una conexión final para manguera de goma Swagelok en una manguera nueva.

Ver Mangueras de Goma

La manguera de goma Swagelok® para servicio general serie PB es resistente al ozono y tiene un ánima lisa de Buna N. El refuerzo interno de fibra mejora el valor nominal de presión de la manguera y asegura la retención de la conexión en aplicaciones hasta 24,1 bar (350 psig), ofreciendo un rendimiento fiable en aplicaciones de líquidos o gases no volátiles. La cubierta de Buna N es resistente a la abrasión. Estas mangueras son extremadamente duraderas y pueden soportar el aplastamiento, los retorcimientos y otros usos en servicio duro mejor que otros tipos de manguera. Hay disponibles diferentes colores.

Las conexiones finales de las mangueras de goma Swagelok pueden conectarse a presión con la mano o con una simple herramienta push-on, lo que permite una fácil instalación en campo de las mangueras en bobina. Las conexiones finales permanecen firmemente conectadas más allá del punto de rotura del material de la manguera, lo que proporciona entornos de trabajo más seguros. Una herramienta especializada para cortar mangueras puede hacer cortes limpios para permitir conexiones estancas. El ánima de la manguera está diseñada para facilitar el montaje y no se necesitan abrazaderas para sujetar las conexiones finales a la manguera.

¿Tiene alguna pregunta sobre las mangueras de goma?

Contacte con los Especialistas Locales

Elija la Manguera Ideal para Su Aplicación

ゴム・ホースのカテゴリー

エンド・コネクション

エンド・コネクション

幅広いサイズのゴム・ホース用エンド・コネクションを取り揃えています。

ゴム・ホース、PBシリーズ

ゴム・ホース、PBシリーズ

ブナN製ゴム・ホースは、圧縮エアーおよび送油などの一般用途に適しています。複数のホース・カラーを取り揃えています。

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.