VCO®Oリング式面シール継手 — めすコネクター — ストレート型
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
VCO®Oリング式面シール継手 — めすコネクター — ストレート型
Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。
VCO Oリング式面シール継手
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCO-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
SS-16-VCO-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
SS-4-VCO-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
SS-8-VCO-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.