Swagelok®分析サブシステム(PrESS)
Swagelok Pre-Engineered Subsystems(PrESS)は、流体システムの専門スタッフが設計と組み立てを行っており、コンパクトで精度が高く、使いやすいシステムです。
専門スタッフに相談する一定の設計と組み立て済みの流体サンプリング/制御サブシステムを使用すると、オペレーションの効率性や一貫性を確保することができます。Swagelok Pre-Engineered Subsystems(PrESS)を導入することで、流体サンプリング/制御システムを簡単に構築することができるため、何種類もの部品を購入して組み立てを行う手間を省くことができます。なお、PrESSには操作マニュアルが完備されています。
液体やガスのプロセス処理を行っているあらゆるタイプの工場や施設などでお使いいただけるようにスウェージロックが開発したサブシステムを使用すると、システムのフットプリント(設置面積)の縮小やシステム設計の簡素化を実現することができます。また、プロセス流体に近いサンプルを入手できるため、正確な分析結果を得ることが可能です。
Catégories de sous-systèmes d’analyse (PrESS)

Collecteurs de distribution de fluide
Utilisés comme manifolds de distribution ou de collecte, les collecteurs de distribution de fluide (CDF) offrent une fiabilité accrue dans des applications qui mettent en œuvre des gaz ou des liquides.

Modules de boucle rapide
Réduisez le temps de réponse des systèmes d’analyse grâce au module de boucle rapide (MBR) Swagelok, un dispositif conçu pour gérer des débits élevés et des lignes d’acheminement de grande longueur entre le point de prélèvement et l’analyseur.

Modules de canne de prélèvement
Améliorez la sécurité, la pureté des échantillons et la rapidité d’exécution avec des modules de canne de prélèvement prêts à monter pour analyseurs de process en ligne.

Modules de commutation et d’étalonnage
Garantissez un échantillonnage précis de vos lignes de process et des temps de réponse cohérents tout en réduisant les risques de contamination entre flux et de bras morts.

Modules de détente locale
Conçu pour offrir des conditions optimales pour l’échantillonnage des gaz, le module de détente locale Swagelok® est un dispositif à fermeture rapide facile à installer.
分析サブシステムのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Préconditionne un échantillon de gaz au point d’extraction; Module multiconfiguration adaptable aux conditions du process; Peut être monté directement sur le process
Conçu pour accélérer l’acheminement des échantillons lorsque la distance entre le point de prélèvement et l’analyseur est importante Un temps de réponse raccourci grâce à une perte de charge minimale Des poignées à verrouillage réciproque contribuent à empêcher un enchaînement des opérations dans un ordre incorrect
Caractéristiques : Une large gamme de sondes pour des applications diverses ; le verrouillage réciproque de la sonde protège le matériel ; le verrouillage réciproque des vannes renforce la sécurité du fonctionnement.
Module multiconfiguration réalisé avec des composants pour plate-forme modulaire (MPC) Swagelok Effectue le conditionnement final de l’échantillon avant analyse Sélectionne jusqu’à 10 lignes d’échantillonnage et 2 lignes d’étalonnage à l’aide du système de sélection d’échantillon (série SSV) Swagelok
Un manifold polyvalent pour les gaz et les liquides; Des composants Swagelok d’une grande fiabilitéPossibilité d’un raccordement en ligne des collecteurs de distribution pour créer des longueurs plus importantes

カスタム加工(すべての業界向け)
スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。
必要なサポートを探す関連資料/コラム記事

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Fiber Optics Equipment Manufacturer Increases Efficiency with Customized Solutions
Since the 1980s, Rosendahl Nextrom has depended on Swagelok to move its business forward. Learn more about the solutions that allowed the company to outpace its competitors and remain an industry leader.

Enhancing Production with Custom Fluid System Assemblies
Learn how Swagelok Custom Solutions helped Charbonneau Industries focus on their core capabilities by speeding production, reducing labor costs and securing system quality with prefabricated thermal relief valves systems.