text.skipToContent text.skipToNavigation
Rückschlagventil

Rückschlagventile und Rohrbruchsicherungsventile von Swagelok®

Die Rückschlagventile von Swagelok sind für einstellbare oder feste Öffnungsdrücke erhältlich und dienen zur Rückflusssteuerung in allgemeinen Anwendungen und Anwendungen mit hohen Reinheitsanforderungen. Rohrbruchsicherungsventile tragen zu höherer Systemintegrität und mehr Sicherheit bei, indem sie die Installation eines Bypass-Mechanismus überflüssig machen.

Rückschlagventile | Ausgelegt auf unidirektionalen Durchfluss
Rohrbruchsicherungsventile | Verhindern unkontrollierten Austritt von Systemmedien stromabwärts

Rückschlagventile anzeigen

Die Rückschlagventile von Swagelok® sind zur Steuerung der Durchflussrichtung ausgelegt. Unsere Rückschlagventile sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, darunter Kegelrückschlagventile, Rücklaufsperren und vollverschweißte Rückschlagventile für allgemeine oder hochreine Anwendungen für sowohl mittlere als auch hohe Druckbereiche.

Für vielseitige Integrationsmöglichkeiten und höchste System- und Prozesskompatibilität sind die Rückschlagventile von Swagelok mit einer Vielzahl an Endanschlüssen und Dichtungswerkstoffen erhältlich. Die vollverschweißten Rückschlagventile von Swagelok bieten eine zuverlässige Fluidrückhaltung für hochreine Anwendungsumgebungen. Aus Fluorpolymer gefertigte Rückschlagventile ohne O-Ringe sorgen für maximale Durchflusskapazität bei gleichzeitiger Reduzierung von Druckabfällen, eliminieren Totzonen und gewährleisten höchste Systemintegrität.

Swagelok® Rohrbruchsicherungsventile der Serie XS sind mit einem geschlitzten Ventilkegel versehen, der bei überschüssigem Durchfluss stromabwärts auslöst und eine unkontrollierte Freisetzung von Systemmedien verhindert. Der Ventilkegel kehrt wieder in seine Ursprungsposition zurück, sobald sich der Druck normalisiert hat. Diese Ventile machen einen komplexen Bypass-Mechanismus überflüssig und sorgen zudem für einen geringeren Instandhaltungsaufwand.

Erfahren Sie, worin sich Öffnungsdruck und Absperrdruck unterscheiden, um die korrekte Funktionsweise Ihres Rückschlagventils beurteilen zu können.

Video ansehen

체크 밸브 카테고리

UHP 폴리머 체크 밸브, CHP 시리즈

UHP 폴리머 체크 밸브, CHP 시리즈

스웨즈락은 UHP 애플리케이션에서 역류 제어가 필요한 곳에 CHP 시리즈 UHP 플루오르폴리머 체크 밸브를 제공합니다.
고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈

고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈

고순도 용접 체크 밸브의 전체 용접 구조는 시스템 유체의 신뢰성 높은 밀폐를 보장하며, 316L SS 몸체는 향상된 재질 순도를 제공합니다.

리프트 체크 밸브, 50 시리즈

리프트 체크 밸브, 50 시리즈

견고한 전체 스테인리스강 리프트 체크 밸브는 최대 6000 psig(413 bar)의 압력과 최고 482°C의 온도에서 역류를 제한합니다.

수소 체크 밸브

수소 체크 밸브

신뢰성 높은 차단, 단방향 흐름, 고압 지원을 제공하는 Swagelok® 수소 FK 체크 밸브를 사용하여 수소 애플리케이션에서 안전을 강화해보십시오.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

스프링, 씰, 포펫 교체 키트를 포함하여 다양한 포펫 체크 밸브 유지보수 액세서리와 디플렉터(Deflector) 캡을 찾아보십시오. 

중압 체크 밸브, CV 시리즈

중압 체크 밸브, CV 시리즈

중압 체크 밸브는 역류 방지를 위한 시스템 압력 밀폐 및 유체 제어용으로 설계되었습니다.

초과 누출 차단 밸브

초과 누출 차단 밸브

초과 누출 방지 밸브로 다운스트림 라인이 파열되어 시스템 유체가 통제되지 않고 배출되는 것을 방지함으로써 시스템 안전을 강화할 수 있습니다.

포펫 체크 밸브, C, CP, CH 시리즈

포펫 체크 밸브, C, CP, CH 시리즈

다양한 연결구와 조절 가능 또는 고정 크래킹 압력으로 공급 가능한 스테인리스강 및 황동 포펫 체크 밸브를 찾아보십시오.

체크 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works)
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

밸브 호스 태그
밸브 및 호스 태그로 유지보수 프로그램을 개선하는 방법

Swagelok 전문가 두 명이 산업용 유체 시스템 전반에 걸쳐 호스와 밸브에 견고한 태깅 시스템을 적용하여 유지보수를 간소화하고 시스템 가동 중단을 최소화할 수 있는 방법을 어떻게 설명하는지 읽어보십시오.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.