スウェージロックの面積式流量計
Swagelok面積式流量計を使用すると、液体やガスの流量測定を正確に行うことができます。各アプリケーションの要件に合わせて、測定管の材質はガラスまたは金属から選ぶことができます。
詳細について問い合わせるSwagelok®面積式流量計は、テーパー管およびフロートを使用して、液体やガスの流量測定を行います。フロートは、流量が増加すると流れに押されて上方に移動し、流量が減少すると重力の作用により下方に移動します。簡単に取り付け可能で測定値の読み取りが容易なほか、摩耗部分がないため、メンテナンスの頻度を抑えることができます。10:1のターンダウン比(測定可能な最大流量と最小流量の比は10:1)により、正確な測定が可能です。さまざまな用途や場所に合わせて、測定流量範囲を選択することができます。
Swagelok面積式流量計には、流体、流量範囲、精度クラスに応じ、クリーンなドライ・エアー(空気を用いた測定用モデルの場合)または水(水を用いた測定用モデルの場合)を用いて、工場にて校正を全品に行っています。 なお、お客さま指定のアプリケーションに合わせて校正を行うこともできます。
面積式流量計 Mシリーズ(M1/M2/M4/M4Hモデル)
Swagelok®面積式流量計 Mシリーズの測定管は金属製で、圧力や温度などの要因によってガラス製測定管の使用が困難な条件下での使用に適しています。金属製測定管では表示を直接読み取ることができないため、面積式流量計 Mシリーズには、機械式または電子表示ディスプレイを組み込んでいます。
仕様
| 測定流量範囲 | 空気:5.0~50から18,000~180,000 std L/h 水:0.3~3.0から1,000~10,000 L/h |
| 使用温度範囲 | プロセス温度:M1/M2モデル:–40~150°C M4/M4Hモデル:–40 to 300°C 周囲温度:M1/M2モデル:–20 to 70°C M4/M4Hモデル:–40~120°C |
| 一次側の最高使用圧力 | 19.9 MPa |
| プロセス・ラインへの接続部(サイズとタイプ) | 1/4~1 1/4 インチNPTねじ 1/2~1 インチASMEフランジ・アダプター |
| 精度クラス | 1.6、2.5、4.0 |
面積式流量計 Gシリーズ(G1/G2/G3/G4/GM/GPモデル)
Swagelok®面積式流量計 Gシリーズの測定管はガラス製で、プロセス流体を直接目視で確認し、流量を直接読み取ることができます。
仕様
| 測定流量範囲 | 空気:0.5~5.0から500~5,000 std L/h 水:0.04~0.4 L/hから16~160 L/h |
| 使用温度範囲 | プロセス温度:–5~100°C 周囲温度:–20~100°C |
| 一次側の最高使用圧力 | 1.0 MPa |
| プロセス・ラインへの接続部(サイズとタイプ) | 1/4 インチNPTねじ、G 1/8(ISO 228)、G 1/4(ISO 228) |
| 精度クラス | 1.0、2.5、4.0 |
流量計の選定にサポートが必要ですか?
面積式流量計のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Modelle mit Glas- oder Metallröhren (bewehrt), einschließlich bewehrtem Miniaturmodell; Hochgenaue Messung mit individuell nach Durchflusstests kalibrierten Skalen; Flexibel und anpassbar an spezifische Systemanforderungen; Hohe Qualität, Beständigkeit und Wiederholbarkeit; 1/8 bis 1 1/4 Zoll Prozessendanschlüsse
小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法
今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。
圧力計の不具合を防止するにはLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.
スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。
人手不足を緩和する流体システム製造
プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.