text.skipToContent text.skipToNavigation
редукторы для переключения газовых баллонов

Swagelok® Редукторы для переключения газовых баллонов

Регуляторы серии KCM автоматически переключают источники газа, обеспечивая непрерывный поток и сокращая время простоя оборудования.

Помощь с выбором регуляторов

Регуляторы Swagelok для переключения газовых баллонов (серия KCM) автоматически переключаются между двумя источниками газа для поддержания его непрерывного расхода в критически важных промышленных системах, одновременно сокращая время простоя и трудозатраты. Конструкция устройств предусматривает надежное газораспределение с минимальным контролем и объемом технического обслуживания. Неперфорированные гофрированные мембраны регуляторов серии KCM обеспечивают долговечность и более эффективный отклик на изменение давление.

Технические характеристики

Максимальное давление на входе 4351 psig (300 бар ман) с седлом из PEEK
3600 psig (248 бар ман)
Баллонные соединения и шланговые фитинги могут ограничивать номинальное давление на входе.
Диапазоны регулирования давления 0–10 psig (0,68 бар ман) до 0–500 psig (34,4 бар ман)
Номинальные значения давления переключения 100, 250 и 500 psig (6,8; 17,2 и 34,4 бар ман)
Коэффициент расхода (Cv) 0,06
Максимальная рабочая температура 176°F (80°C) с седлом из PCTFE
392°F (200°C) с седлом из PEEK
212°F (100°C) с седлом из PEEK и максимальным давлением на входе свыше 3600 psig (248 бар ман)

Как выбрать лучший регулятор для вашей системы

Каталоги редукторов для переключения газовых баллонов

Найдите исчерпывающие сведения о редукторах для переключения газовых баллонов, в том числе материалы конструкции, вспомогательные принадлежности, номинальные значения давления и температуры.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?

Узнайте больше из наших видеоматериалов о правильном выборе регулятора для разных условиях эксплуатации.

Поиск подходящего регулятора

Ресурсы о регуляторах Swagelok

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе

Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.

Регуляторы Swagelok серии RHPS
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора

Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

График с кривыми расхода, демонстрирующий падение давления
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления

Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.

Использование регуляторов для уменьшения временной задержки
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе

Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.