Pipe Fittings — Caps and Plugs — Caps
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Pipe Fittings — Caps and Plugs — Caps
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
SS-16-CP | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
SS-2-CP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
SS-4-AN-CP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Évasement AN 37° femelle | - | - | Ver producto |
SS-4-CP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
SS-6-CP | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
SS-8-CP | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.