Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Support pour tube avec garniture antivibration en acier au carbone, diam. tube 1/2 po
ログインまたは登録して価格を見る
カタログ
Supports pour tubes avec garniture antivibration
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | Acier au carbone |
チューブ外径 | 1/2 po |
eClass (4.1) | 37020312 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40180000 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
---|---|---|---|---|---|
SS-TBC12 | Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène | 3/4 po | - | - | 製品を見る |
SS-TBC16 | Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène | 1 po | - | - | 製品を見る |
SS-TBC4 | Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène | 1/4 po | - | - | 製品を見る |
SS-TBC6 | Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène | 3/8 po | - | - | 製品を見る |
SS-TBC8 | Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène | 1/2 po | - | - | 製品を見る |
S-TBC12 | Acier au carbone | 3/4 po | - | - | 製品を見る |
S-TBC4 | Acier au carbone | 1/4 po | - | - | 製品を見る |
S-TBC6 | Acier au carbone | 3/8 po | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.