Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны общего назначения, серии GU и F10 — Прямая конфигурация
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны общего назначения, серии GU и F10 — Прямая конфигурация
Игольчатые клапаны серии GU предназначены для использования в системах общего назначения для изоляции или выпуска среды системы. Невращающаяся игла из упрочненной нержавеющей стали обеспечивает герметичное отсечение и длительный срок службы.
Vannes à pointeau à usage général—Séries GU
Configuration droite et en angle; Corps en acier inoxydable ou en acier au carbone; Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Températures jusqu’à 232°C (450°F) avec une garniture en PTFE ; jusqu’à 343°C (650°F) avec une garniture optionnelle en graphite
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4GUF4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4GUF6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4GUF8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4GUF8-G | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4GUM4-F4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4GUM8-F8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8GUF12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8GUF8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.