text.skipToContent text.skipToNavigation
Pasta Sellante Anaeróbica para Roscas SWAK

Sellantes Swagelok®

Los sellantes para roscas Swagelok® permiten el cierre estanco en gran variedad de aplicaciones, mejorando la seguridad del sistema. Los tapones para intercambiadores de calor Swagelok® serie TP pueden alargar la vida de su intercambiador de calor, reduciendo costes de mantenimiento.

Ver los Sellantes

Los sellantes para roscas Swagelok ofrecen un cierre estanco en una gran variedad de aplicaciones gracias a su compatibilidad con una gran variedad de productos químicos. Aptos para un amplio rango de presiones y temperaturas del sistema.

  • La pasta sellante aneróbica para roscas Swagelok SWAK™ se aplica fácil y rápidamente y se adhiere a las roscas sin deshacerse ni gotear durante la instalación. Lubrica las roscas, evitando daños costosos en las roscas por gripado o agarrotamiento durante el montaje. El sellante SWAK también cura formando un relleno que resiste las vibraciones o los golpes y permite un bajo par de apriete para conseguir conexiones fáciles de desmontar incluso después de haberse endurecido por completo.
  • La pasta sellante para roscas Swagelok® sin PTFE funciona de forma similar al SWAK, sellando inmediatamente en las aplicaciones en las que los sellantes a base de PTFE son indeseables.
  • La cinta sellante para roscas Swagelok® de PTFE cumple con la Descripción de Artículos Comerciales A-A-58092 y puede utilizarse en roscas cónicas macho hasta temperaturas de 232°C (450°F).

Puede alargar la vida útil de su intercambiador de calor sellando los extremos de los tubos con fuga con los tapones para intercambiadores de calor Swagelok® serie TP. La conicidad uniforme y al acabado superficial suave favorecen una instalación con el mínimo esfuerzo y un cierre estanco. Los tapones para intercambiadores de calor están disponibles en una variedad de materiales para mejorar la compatibilidad del sistema.

¿Tiene preguntas sobre los sellantes para roscas?

Contacte con los Especialistas Locales

Categorías de Sellantes

Sellante para Roscas

Sellante para Roscas

Los sellantes para roscas son compatibles con un amplio rango de productos químicos, lo que permite un cierre estanco en una gran variedad de aplicaciones.

Tapones

Tapones

Los tapones para tubo para intercambiadores de calor cierran los extremos de los tubos con fugas, ofreciendo un uso más prolongado del intercambiador.

Catálogo de Sellantes

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Swagelok leak detection services

Compressed Gas Leak Detection Services

Receive help identifying and quantifying compressed gas leaks so you can prioritize the most critical issues to address based on potential for emissions reduction and safety, cost, and productivity improvement.

Learn About Leak Detection Services

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok Compressed Gas Leak Detection Services
Leak Detection Case Studies

Swagelok fluid system specialists with deep technical and application expertise regularly help customers find, address, and prevent leaks in their fluid systems. Find out how those customers have benefited.

Fixing fluid system leaks
Common Causes and Costs of Fluid System Leaks

The smallest leak can present a serious issue when maintaining your plant’s safety and profitability. Understand how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plant-wide.

Common fluid system leaks in tire manufacturing facilities
Combating Common Fluid System Leaks in Tire Facilities

Tire manufacturers can grow accustomed to leaking process pipes, but system leaks can pose significant safety hazards and drain profitability. Learn how to identify common leak sources throughout a plant and how to fix them.

Swagelok onsite leak detection services
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation

A successful tube fitting installation depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.