text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Écrous femelles

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Écrous femelles

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-602-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
825-402-1 合金825 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
B-102-1 真ちゅう 1/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-202-1 真ちゅう 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-402-1 真ちゅう 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-602-1 真ちゅう 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-6M2-1 真ちゅう 6 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
HC-202-1 合金C-276 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
HC-402-1 合金C-276 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
HC-602-1 合金C-276 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
HC-812-1 合金C-276 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
M-402-1 合金400/R-405 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
M-602-1 合金400/R-405 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
M-812-1 合金400/R-405 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
NY-602-1 ナイロン 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
S-1212-1 炭素鋼チューブ 3/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
S-1612-1 炭素鋼チューブ 1 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-1012-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-102-1 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-10M2-1 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-1212-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-12M2-1 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-1412-1 Acier inoxydable 316 7/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-14M2-1 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-15M2-1 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-1612-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-16M2-1 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-18M2-1 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-2002-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-202-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-20M2-1 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-22M2-1 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-2402-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-25M2-1 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-2M2-1 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-302-1 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-3202-1 Acier inoxydable 316 2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-3M2-1 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-4M2-1 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-502-1 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-6M2-1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-8M2-1 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
T-402-1 PTFE 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.