text.skipToContent text.skipToNavigation
Tapón de Purga

Válvulas de Alivio Swagelok®

Las válvulas de alivio proporcional Swagelok® protegen contra excesos de presión en aplicaciones industriales generales con una gran variedad de presiones de ajuste disponibles. Las válvulas de purga y los tapones de purga permiten purgar, ventear o drenar eficazmente la presión de la línea de señal a la atmósfera.

Ver Válvulas de Alivio

Las válvulas de alivio proporcional Swagelok® serie R abren gradualmente a medida que aumenta la presión, ofreciendo una protección contra excesos de presión sencilla y fiable, protegiendo a los trabajadores y ayudando a mantener unas condiciones de proceso adecuadas. Las presiones de disparo pueden configurarse en fábrica o ajustarse fácilmente en campo para adaptarse a las cambiantes condiciones operativas. Las válvulas de alivio de media presión Swagelok® serie RV pueden utilizarse en aplicaciones con presiones de operación hasta 1378 bar (20 000 psig).

Las válvulas de alivio de seguridad proporcional Swagelok® serie PRV, son válvulas certificadas según la Categoría IV de PED 2014/68/UE, y tienen el marcado CE de acuerdo con la Directiva de Equipos a Presión como válvula de seguridad según ISO-4126-1. Se ajustan, prueban, sellan y etiquetan en fábrica con la presión de disparo.

Las válvulas de purga Swagelok® serie BV pueden utilizarse en dispositivos de instrumentación como manifolds multiválvula o válvulas para manómetros, para permitir la extracción segura de los instrumentos y ayudar en la calibración de los dispositivos de control. Están disponibles con certificado de bajas emisiones (Low-E) según API 624 para reducir las emisiones incontroladas.

Los tapones de purga Swagelok® serie P son válvulas manuales de purga, venteo o drenaje. Los tapones moleteados están montados permanentemente en los cuerpos de las válvulas para mayor seguridad, y tanto las válvulas de venteo como las de purga son compactas para facilitar la instalación.

¿Quiere saber más sobre válvulas de alivio, venteo o purga?

Encontrar Apoyo Local

Categorías de Válvulas de Alivio

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Encuentre recambios y accesorios para válvulas de alivio, incluidos conjuntos de muelles, conjuntos de juntas, conjuntos de mandos, conjuntos de insertos y conjuntos de obturadores para un rendimiento óptimo.

Válvulas de Alivio de Presión Proporcional, Serie PRV

Válvulas de Alivio de Presión Proporcional, Serie PRV

Ofrece una protección contra el exceso de presión flexible y fiable, certificada conforme a PED 2014/68/UE Categoría IV y con marcado CE según ISO-4126-1.

Válvulas de Alivio para Media Presión, Serie RV

Válvulas de Alivio para Media Presión, Serie RV

Asegure la protección contra excesos de presión en aplicaciones industriales generales con presión fija o ajustable y contratuerca para mayor estabilidad.

Válvulas de alivio de presión proporcional, Series R3, R4, RL3, RL4 y KVV

Válvulas de alivio de presión proporcional, Series R3, R4, RL3, RL4 y KVV

Descubra las válvulas de alivio proporcional de alta y baja presión que abren gradualmente a medida que aumenta la presión. Adecuadas para servicio de líquidos y gases.

Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P

Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P

Instalación más cómoda gracias a las válvulas de purga compactas para dispositivos de instrumentación y a los tapones de purga, como las válvulas manuales de purga, venteo o drenaje. 

Catálogos de Válvulas de Alivio

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

Válvulas de Alivio y Purga

Válvulas de Alivio de Presión Proporcional

Las válvulas de alivio proporcional serie R ofrecen una protección sencilla y fiable contra excesos de presión para una gran variedad de aplicaciones industriales generales de líquidos o gas con presiones de disparo de 0,7 a 413 bar (10 a 6000 psig). Abren gradualmente a medida que aumenta la presión y cierran cuando la presión del sistema cae por debajo de la presión establecida. Las válvulas de alivio de seguridad proporcional serie PRV son válvulas de seguridad certificadas con cinco rangos de presión ajustable, están disponibles con la presión de disparo seleccionada ajustada en fábrica, probada, sellada y etiquetada para asegurar la configuración deseada.

Válvulas de Purga y Tapones de Purga

Las válvulas de purga Swagelok se pueden utilizar para ventear la presión de la línea de señal a la atmósfera antes de desmontar un instrumento o para ayudar en la calibración de los dispositivos de control. Hay disponibles conexiones NPT macho y SAE. Los tapones de purga son válvulas manuales de purga, venteo o drenaje con conexiones finales NPT, SAE, racores para tubo Swagelok® o adaptadores a tubo.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.