text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorios Sanitarios con Brida Kwik

Accesorios Sanitarios con Brida Kwik Swagelok®

Los accesorios sanitarios con brida Kwik están diseñados para utilizarlos en industrias en las que la limpieza es fundamental, como la alimentaria, la de bebidas y la farmacéutica. Pueden desconectarse y reutilizarse rápida y fácilmente para su limpieza y mantenimiento.

Ver Accesorios Sanitarios

Los accesorios con brida sanitaria Swagelok® se utilizan en una gran variedad de aplicaciones biotecnológicas y farmacéuticas para permitir un caudal de fluidos fiable. Las bridas sanitarias también son ideales para utilizar en aplicaciones de procesamiento de alimentos, bebidas y productos lácteos gracias a sus acabados superficiales mejorados que ofrecen un alto grado de limpieza.

Estos accesorios se utilizan en diversas aplicaciones y se instalan con una junta de unión en función de las condiciones de aplicación, como la presión y la temperatura. Un tope metal-metal impide el movimiento de la férula, evita el apriete excesivo y permite una compresión precisa de la junta. El diseño permite una fácil conexión, limpieza y drenado.

¿Tiene alguna pregunta sobre las bridas sanitarias?

Contacte con Especialistas en Racores

サニタリー継手のカテゴリー

サニタリー・クランプ継手

サニタリー・クランプ継手

サニタリー・クランプ継手は、清浄度が重要な業界(食品/飲料や製薬など)に適しています。

Catálogos de Accesorios Sanitarios

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。