Accesorios Assembly-by-Torque (AbT) Swagelok®
Los accesorios Assembly-by-Torque (AbT) están diseñados para satisfacer las necesidades avanzadas y cambiantes del sector de las energías limpias y permiten entornos de ensamblaje repetitivos y de gran volumen. Producen conexiones estancas y resistentes a las vibraciones de forma consistente.
Obtenga Ayuda Seleccionando Accesorios AbTSwagelok® Los accesorios Assembly-by-Torque (AbT) permiten un montaje rápido y repetible utilizando valores de par de apriete preestablecidos y tienen un rendimiento fiable incluso después de varias reutilizaciones. El diseño de geometría avanzada y la acción de flexión con collarín de sujeción asegura el agarre mecánico del tubo y el cierre estanco en servicio de gas. El diseño único de la tuerca de doble ranura distingue visualmente los racores AbT de los racores estándar Swagelok, reduciendo el riesgo de confusiones. La función de zona dinámica controla el desplazamiento axial durante el montaje, asegurando una consistencia de par y calidad en el primer uso. Ideales para el sector de la energía limpia, los racores AbT cumplen las normas EC-79, ECE R110, ISO 15500 y NGV 3.1, para adaptarse a las aplicaciones de los sistemas de hidrógeno, gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL).
Descubra Nuestras Soluciones de Energía Limpia
Los racores Assembly-by-Torque (AbT) están disponibles en una gran variedad de tamaños, presiones y materiales.
Especificaciones
Presiones de Servicio | Hasta 516 bar (7500 psig) |
Temperaturas de Servicio | –40 a 120°C (–40 a 248°F) |
Los Tamaños Disponibles Incluyen | 1/4 pulg, 3/8 pulg., 1/2 pulg, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm |
Catálogos de Accesorios Assembly-by-torque (AbT)
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: Assembly by torque—150 ±13 in.· lb (17 ±1.5 N·m); Repeated reassembly by torque—seal performance is maintained through repeated reassemblies of the tube fitting at the same torque value; Visual confirmation on initial assembly—AbT nut covers the dynamic wedge when complete pull-up is achieved; Easy to install—torque wrench required; Sizes: ¼ in. and 6 mm for use with 0.035 in. and 1 mm wall tube respectively; Fitting body configurations—unions, elbows, tees, crosses, and male SAE; Meets the requirements of ECE R110 and ECE R67

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. Vea cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de sus racores utilizando un calibre, una galga de paso para roscas y la guía de identificación de roscas.

La Importancia de Abastecerse de Componentes para Sistemas de Combustible de Gas Natural Comprimido de Alto Rendimiento
Vea lo que hay que tener en cuenta al seleccionar y comprar los componentes críticos del sistema de combustible de los vehículos, equipos e infraestructura de gas natural comprimido (CNG).

New Flyer entwickelt in Zusammenarbeit mit Swagelok fortschrittliche Kraftstoffsysteme
Swagelok und der Bushersteller New Flyer entwickeln im Rahmen ihrer langjährigen Partnerschaft zuverlässige alternative Kraftstoffsysteme für zukunftsweisende Verkehrslösungen.

Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.