Swagelok®コーン&スレッド継手
Swagelok®コーン&スレッド継手 IPTシリーズは、さまざまな合金から製造されており、各種最終用途の環境、および中圧/高圧アプリケーション(最高使用圧力:413.4 MPa)において、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。
コーン&スレッド継手を見るコーン&スレッド(C&T)継手による接続は、中圧/高圧下で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するものとして、長きにわたって採用されてきました。Swagelokコーン&スレッド継手IPTシリーズの材質は316ステンレス鋼、合金625、合金2507から選ぶことができ、サイズは1/4~1 1/2 インチ、最高使用温度は371°Cです。
Swagelokコーン&スレッド継手 IPTシリーズはNACE MR0175/ISO 15156に準拠しており、耐振接続部品として使用することができます。すべての圧力接続部にウィープ・ホールが標準で付いているため、適切に接続されているかを容易に確認することができます。めす中高圧用C&T継手、アダプター、カップリングには、グランドおよびカラーが付属しています(特に記載がない限り)。
コーン&スレッド継手に関して質問がありますか?
コーン&スレッド継手のカテゴリー
Catalogues des raccords filetés à extrémité conique
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
Trouver le raccord adapté à votre application
Observez la comparaison côte à côte des raccords pour tubes série FK Swagelok® et des raccords filetés à extrémité conique, qui montre comment les raccords FK peuvent réduire considérablement le temps d’installation et éviter des défauts mineurs susceptibles d’entraîner un surcroît de travail.
Comparez les raccordsDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
L’anatomie d’un raccord utilisé avec l’hydrogène
Découvrez pourquoi des raccords spécialement conçus pour des applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène peuvent aider les fabricants de véhicules à hydrogène et les constructeurs d’infrastructures associées à réaliser des systèmes d’alimentation plus sûrs et plus fiables.
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.
Optimiser le choix des composants pour les véhicules à hydrogène
Les moyens de transport à l’hydrogène nécessitent de bien choisir des composants aux caractéristiques techniques particulières. Découvrez comment s’assurer de trouver les bons composants.
Étude de cas : Opérateur de plateforme offshore
Découvrez comment un opérateur pétrolier offshore à pu réduire de 80 % le temps d’installation en remplaçant les raccords filetés à extrémité conique par des raccords série FK Swagelok.