カタログ
サポート・システム — ボルト付きプラスチック製 クランプ・パイプ・サポート
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S3-PP-8P | ポリプロピレン | 1/2 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S5-PP-12P | ポリプロピレン | 3/4 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S5-PP-16P | ポリプロピレン | 1 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S5-PP-20P | ポリプロピレン | 1 1/4 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S6-PP-24P | ポリプロピレン | 1 1/2 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S6-PP-32T | ポリプロピレン | 2 インチ | - | - | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.