Tube Fittings and Adapters — Fusible Tube Adapters
Fittings available with these specifications:
- 3/8 in.
- 316 stainless steel
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Tube Fittings and Adapters — Fusible Tube Adapters — ストレート型
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-6-FTA-255 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-6-FTA-160 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-6-FTA-212 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間