|
試料採取用ボンベキャリング・ハンドル(48.2 mm、50.8 mm用)
Referencia #: MS-5K-CY-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Asas de TransporteLos extremos de sus cilindros protegidos, y fácil portabilidad con los tapones protectores y asas de transporte Swagelok para los cilindros de toma de muestras. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
試料採取用ボンベキャリング・ハンドル(48.2 mm、50.8 mm用)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Asas de Transporte
■ サイズ:10 cm3から3785 cm3(1 ガロン)まで/■ 最高使用圧力:34.4 MPa/■ 材質:304Lステンレス鋼、316Lステンレス鋼、合金400
Installation instructions, rupture disc kit ordering numbers, and precautions.
Especificaciones
MS-5K-CY-2 — 試料採取用ボンベキャリング・ハンドル(48.2 mm、50.8 mm用)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 304 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño del Mando | 2 pulg. |
| eClass (4.1) | 36030302 |
| eClass (5.1.4) | 21049090 |
| eClass (6.0) | 36039100 |
| eClass (6.1) | 36039100 |
| eClass (10.1) | 36039100 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-5K-CY-4 | 304 ステンレス鋼 | - | - | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.