text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide en alliage 400, étanchéité PTFE, Cv de 0,2, filetage NPT femelle 1/4 po (série QTM2)

Referencia #: M-QTM2A-B-4PF

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Alliage 400
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT femelle
Material de la junta tórica PTFE
Serie QTM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Corps de raccord rapide en alliage 400, étanchéité PTFE, Cv de 0,2, filetage NPT femelle 1/4 po (série QTM2)

Referencia #: M-QTM2A-B-4PF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Especificaciones

M-QTM2A-B-4PF — Corps de raccord rapide en alliage 400, étanchéité PTFE, Cv de 0,2, filetage NPT femelle 1/4 po (série QTM2)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Alliage 400
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT femelle
Material de la junta tórica PTFE
Serie QTM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-QTM2A-B-400 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PMK2 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PMK5 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QTM2A-B-600 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QTM2A-B-6M0 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QTM2A-B-8M0K2 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QTM2A-B-8M0K4 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QTM4A-B-400 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QTM4A-B-4PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QTM4A-B-4PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QTM4A-B-600 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QTM4A-B-6PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QTM8A-B-1210 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QTM8A-B-12PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QTM8A-B-12PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QTM8A-B-1610 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QTM8A-B-16PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QTM8A-B-16PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QTM8A-B-810 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QTM8A-B-8PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QTM8A-B-8PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.