目录
チューブ継手/アダプター継手 — キャップ/プラグ — プラグ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
合金2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼製チューブ継手
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| 2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| 6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| 6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| B-100-P | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| B-10M0-P | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| B-1210-P | 真ちゅう | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| B-200-P | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| B-400-P | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| B-500-P | 真ちゅう | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| B-600-P | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| B-6M0-P | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| B-810-P | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| HC-400-P | 合金C-276 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| HC-810-P | 合金C-276 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| M-810-P | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| PFA-420-P | PFA | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| PFA-620-P | PFA | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| PFA-820-P | PFA | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| S-400-P | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-100-P | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-1010-P | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-10M0-P | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-1210-P | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-12M0-P | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-15M0-P | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-1610-P | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-16M0-P | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-18M0-P | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-2000-P | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-200-P | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-20M0-P | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-22M0-P | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-2400-P | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-25M0-P | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-300-P | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-3M0-P | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-400-P | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-400-P-0010 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-400-P-0013 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-400-PBLBQ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-400-PCP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-4M0-P | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-500-P | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-600-P | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-600-P-0012 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-6M0-P | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-6M0-P-0001 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-810-P | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-810-P-0006 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| SS-8M0-P | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
| T-400-P | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。