text.skipToContent text.skipToNavigation
sistemas modulares en miniatura

Sistemas Modulares en Miniatura Swagelok®

Aumente la eficiencia y reduzca el volumen con los sistemas analíticos modulares en miniatura Swagelok. Estos componentes y sistemas para plataformas modulares reducen el tiempo de diseño e instalación con resultados fiables.

Especialistas Locales

Los sistemas modulares en miniatura Swagelok están diseñados para sistemas compactos de toma de muestras y analizadores de proceso, que permiten realizar análisis en tiempo real en la línea de proceso. Avalados por la experiencia Swagelok, estos sistemas reducen el tiempo de diseño, construcción y mantenimiento. El software configurador incluido simplifica el diseño y el montaje del sistema de fluidos con una cuadrícula de trazado informatizada.

Los ensamblajes MPC ofrecen un rendimiento fiable y conforme a la norma ANSI/ISA 76.00.02 en un interfaz compacto. Los componentes para sistemas de fluidos Swagelok de montaje superficial cumplen los mismos altos estándares que los componentes para sistemas de fluidos convencionales, utilizando juntas tóricas estancas para conectar los componentes de montaje superficial, sustratos y manifolds para una distribución eficiente de los fluidos.

Inscríbase en la Formación sobre Sistemas de Toma de Muestras

Especificaciones

Sistema de Selección de Corrientes (Serie SSV)
  • Ofrece una operación de doble cierre y venteo (DBB) en un único módulo compacto.
  • NPT estándar y diseños compatibles con ANSI/ISA 76.00.02
  • Presiones del sistema hasta 17,2 bar (250 psig) con una presión de actuación de 2,8 bar (40 psig)
Ensamblajes de Válvulas de Selección de Corrientes, Conmutación y Cierre (Series TT2 y T2) Los racores Swagelok de 3 mm, 1/16, 1/8 y 1/4 pulg y las conexiones finales NPT hembra de 1/8 pulg facilitan la versatilidad del sistema.
Componentes para Plataformas Modulares (MPC) Diseño conforme a ANSI/ISA 76.00.02, plataforma de 38,2 mm (1,5 pulg.)

Catálogos de Sistemas modulares en miniatura

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Servicios de diseño y montaje Swagelok

Fabricación a Medida para Todas las Industrias

Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.

Encuentre el Apoyo que Necesita

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Panel de instrumentación analítica con válvulas y manómetros Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Rosendahl Nextrom und Swagelok setzen auf Zusammenarbeit, um die betriebliche Effizienz zu maximieren
Custom Solutions: Hersteller für Glasfaserproduktionssysteme erhöht seine Effizienz

Bereits seit den 1980er-Jahren setzt Rosendahl Nextrom auf die Zusammenarbeit mit Swagelok, um sich geschäftlich weiterzuentwickeln. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, mit denen es der Firma gelungen ist, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein und sich als Marktführer zu behaupten.

Fallstudie: Charbonneau Industries optimiert Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen von Swagelok
Optimierte Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen

Erfahren Sie, wie Swagelok Custom Solutions das Unternehmen Charbonneau Industries dabei unterstützt hat, Produktionsprozesse zu beschleunigen, Arbeitskosten zu reduzieren und die Systemqualität zu optimieren, sodass sich das Unternehmen verstärkt auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.