Swagelok® 암모니아 샘플러
Swagelok® 암모니아 샘플러를 사용하면 액체 및 기화 암모니아에 대한 작업자의 노출을 최소화하여 더 안전하게 무수 암모니아 샘플링을 실행할 수 있습니다. 또한 이를 통해 샘플링 프로세스를 대폭 가속하여 샘플링 작업에 일관성을 도입하고 시설 내에서 암모니아 샘플을 운반할 필요성도 없앨 수 있습니다.
추가 정보 요청암모니아 샘플링 문제에서 더 탁월한 솔루션
무수 암모니아는 비료 플라스틱 섬유 석유 등을 생산하는 데 사용됩니다. 저장 탱크 내의 암모니아 응력 부식 균열과 제품 품질 문제를 방지하려면 제품을 정기적으로 샘플링하여 수분 함량이 0.2%~0.5% 사이인지 확인해야 합니다.
Swagelok의 클로즈 루프 암모니아 샘플링 장치는 기존 암모니아 샘플 수집 방식의 고질적인 문제를 해소하도록 설계되었습니다.
Swagelok 암모니아 샘플러:
- 작업자에게 위험한 노출 최소화
- 더 정확한 결과를 확보할 수 있도록 암모니아 샘플링 작업에 일관성 도입
- 결과 수집 속도 가속
- 최고의 품질을 유지하며 안전 표준 준수
안전 중심 설계
기존 암모니아 샘플링 방식에서는 작업자가 위험한 암모니아 액체/증기에 노출되기 쉬우므로 완전한 개인 보호 장구(PPE)가 필요합니다. Swagelok 암모니아 샘플러는 작업자의 노출과 환경 영향을 최소화합니다. 또한 샘플링 지점에 직접 설치할 수 있으므로 플랜트 전반에서 무수 암모니아를 위험하게 운반하거나 저장할 필요가 없습니다.
정확도 중심 설계
수동 암모니아 샘플링 공정은 작업자의 기량과 판단에 의존하며 이는 부정확성을 유발하여 불필요한 비용을 초래하거나 사양을 벗어난 제품이 생산되는 원인이 될 수 있습니다. 수동 샘플링 공정에서는 암모니아가 끓어오를 때 고온 잔류물 튜브를 정확하게 채우기가 어렵습니다. 더불어 증발 속도를 제어하기 어려우므로 부정확성이 수반됩니다. Swagelok 암모니아 샘플러는 일관적인 결과를 제공하도록 설계되었습니다.
효율성 중심 설계
증발에는 상당한 시간이 필요하며 작업자가 손으로 샘플을 가져와 8시간 이상이 지난 후에 결과를 측정할 수 있을 때까지 열원 아래에 놔둡니다. Swagelok 암모니아 샘플러는 샘플링 시간을 대략 총 두 시간으로 줄일 수 있습니다.
Swagelok 암모니아 샘플러의 특징과 이점
클로즈 샘플 고정기(Fixture)
Swagelok 암모니아 샘플러의 특징은 작업자의 노출과 과도한 누출로 인한 환경 영향을 제한하여 안전성을 개선하는 클로즈 샘플 고정기(Fixture)입니다.
- 폐쇄 샘플 디자인에는 폭넓은 작업자 PPE가 필요 없습니다.
- 또한 유리로 설계되어 작업자가 샘플 상태를 육안으로 모니터링할 수 있습니다
- 단일 또는 이중 고정기(Fixture) 디자인 선택 가능
사전 냉각 잔류물 튜브
차가운 암모니아는 고정기(Fixture)와 잔류물 튜브로부터 열을 빼앗는 저온 수조를 만들어 충전 정확도를 위협할 수 있는 끓음을 방지하는 데 사용됩니다.
- 저온 수조의 충전 수위는 높은 배출 튜브를 사용하여 제어됩니다.
- 저온 수조를 충전하면 오래된 암모니아의 공급 라인이 비워지며 신선한 샘플을 얻을 수 있습니다.
- 샘플링 밸브를 냉각하는 암모니아 패스트 루프
- 샘플 라인을 사전 냉각하는 농축 튜브
반자동 분배
충전 공정에 도움이 되도록 잔류물 튜브에 캡 어셈블리가 장착되어 있습니다. 잔류물 튜브를 충전할 때 정확하고 정밀한 샘플 크기를 분배하는 데 캡 어셈블리가 도움이 됩니다.
- 캡 어셈블리는 잔류물 튜브의 상단을 밀봉하며 충전 수위를 제어합니다
- 범람물이 저온 수조로 비워지면서 일관적인 샘플 크기를 보장합니다.
- 잔류물 튜브 크기는 100 mL 또는 250 mL로 선택할 수 있습니다
단일 핸들 작동
하나의 핸들로 샘플러 기능을 제어하므로 사용이 쉬우며 작업자 오류를 방지하는 데 도움이 됩니다. 기어 메커니즘을 통해 하나의 핸드휠로 네 밸브가 제어되며 "꺼짐" "퍼지" "냉각" "샘플" 기능이 제어됩니다. 시운전 및 유지보수 도중 조정이 가능하도록 추가 제어 밸브가 제공될 수 있습니다.
터치 스크린 히터 제어
모든 히터 작동을 제어하는 데 터치 스크린이 사용되므로 일관성이 향상되며 과열이 방지됩니다. 사용하기 쉽고 직관적인 작업자 인터페이스에 단계별 온스크린 지침이 제공되므로 작업자의 혼동이 최소화됩니다.
글로벌 유통망. 현지 지원.
Swagelok은 글로벌 유통망을 보유하고 있으므로 고객의 사업 장소가 어디든 간에 암모니아 샘플링 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 현지 공식 Swagelok 판매 및 서비스 센터의 유체 시스템 전문가들이 고객과 면밀히 협력하여 암모니아 샘플링 요구 사항을 충족하는 데 적합한 구성과 판넬 종류를 결정할 수 있습니다. 각 샘플러는 숙련된 유체 시스템 기술자가 고객 사양에 따라 제조합니다. 모든 Swagelok 암모니아 샘플러는 엄격하게 테스트되며 Swagelok 한정 평생 품질 보증으로 지원됩니다.
스웨즈락 애플리케이션 가이드 보기
스웨즈락 조립체에 관한 자세한 정보 찾기
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
Swagelok 평가 및 자문 서비스
암모니아 샘플링이나 다른 샘플링 또는 유체 시스템 등 어떤 문제든 간에 Swagelok 전문가들이 귀사 시설을 방문하여 운영 성과를 개선하고 잠재적인 안전 및 환경 문제를 해소하며 최적의 시스템 성능과 효율성을 달성하도록 지원할 수 있습니다.
필요한 샘플링 지원 확보하기고객별 맞춤 Swagelok 리소스
샘플링 지점에서 누출을 줄이는 방법
정유 공장 화학 플랜트 및 기타 시설에서 비산 배출을 줄일 수 있는 새로운 방법을 추구함에 따라 클로즈 루프 샘플링 시스템을 지정하는 것이 비교적 간단하고 비용 효율적인 한 가지 전략이 될 수 있습니다.
샘플링 시스템 정확성과 관련된 주의사항
산업용 샘플링 시스템에서 샘플의 정확성과 대표성을 확보하는 데 필요한 주의사항을 소개합니다.
필드 엔지니어링 Q&A: 더 뛰어난 유체 및 샘플링 시스템 성능을 제공하는 데 글로벌 엔지니어링 팀이 기여하는 방법
Swagelok 필드 엔지니어들은 유체 및 샘플링 시스템 운영업체가 누설에서 샘플링 부정확성과 그 사이의 모든 문제를 해결하도록 지원할 수 있습니다. Swagelok 필드 엔지니어링에 대해 알아야 할 모든 사항을 여기에서 찾을 수 있습니다.
산업용 유체 시스템 안전 체크리스트
이러한 모범 사례에 따라 산업용 유체 시스템의 안전성을 강화할 수 있습니다.