text.skipToContent text.skipToNavigation
圧力計、超高純度用/クリーン・ドライ・エアー用

Swagelok®圧力計、超高純度用/クリーン・ドライ・エアー用(PGU/PGCシリーズ)

Swagelok®超高純度用/クリーン・ドライ・エラー用圧力計は、ブルドン管を使用してシステムの正圧および真空のモニタリングを行います。

圧力計について問い合わせる

Swagelok®超高純度用圧力計PGUシリーズおよびクリーン・ドライ・エアー用圧力計PGCシリーズは、バルク・ガス供給 からプロセス・ツール・アプリケーションに至るまで、幅広いアプリケーションに使用することができます。精度はASME B40.1、EN837-1、JIS B7505に準拠しています。

PGUシリーズ圧力計は半導体ガス・アプリケーション向けの超高純度「クリーン」で、SEMI/SEMATECHに準拠しています。クラス100/10のクリーンルームでクリーニングおよびパッケージングを行っており、エンド・コネクションは316L VARステンレス鋼製です。PGCシリーズ圧力計は、クラス100のクリーンルームで組み立て、クリーニング、パッケージングを行っています。エンド・コネクションは、1/4 インチ・サイズNPTねじです。両シリーズの圧力計とも窒素でパージを行い、ねじ接続部分に保護キャップを取り付けています。工場にて校正およびヘリウム・リーク・テスト(最大許容リーク・レート:1× 10-9 std cm3/s)を全品に行っています。

仕様

目盛範囲 PGUシリーズ:真空~21 MPa
PGCシリーズ:真空~40 MPa
目盛板の外径サイズ 28mm、40 mm、50 mm
精度
  • 50 mm目盛板の場合:フル・スケールの± 2%、1%、2%(JIS B7505の2.5級、ASME B40.100グレードA、EN 837-1 クラス2.5)
  • 40 mm目盛板の場合:フル・スケールの± 3%、2%、3%(JIS B7505の4.0 級、ASME B40.100 グレードB、EN 837-1 クラス4.0)
  • 28 mm目盛板の場合:フル・スケールの± 3%
使用温度範囲 周囲温度:–40~60°C
測定流体温度:–40~100°C
エンド・コネクション PGUシリーズ:1/4 インチ・サイズめすVCR®継手、1/4 インチ・サイズ回転可能型おすVCR継手、1/4 インチ・サイズ一体型おすVCR継手、 1.5インチ・フロー・スルー型、サーフェス・マウント型
PGCシリーズ:1/4 インチ・サイズNPTおねじ

システム評価から始める

圧力計のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Swagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。

圧力計の不具合を防止するには

関連資料/コラム記事

Swagelokチューブ継手の取り付け
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

El fabricante de refrigeradores de dilución Bluefors confía en Swagelok para los componentes y soluciones de sistemas de fluidos.
Soluciones Fiables de Sistemas de Fluidos para la Frontera Científica

Vea por qué el fabricante finlandés de refrigeradores de dilución Bluefors, confía en Swagelok para los componentes y soluciones de sistemas de fluidos que ayudan a hacer posible, entre otras, la informática cuántica o la física experimental.

Ingeniero inspecciona los sistemas de fluidos de pequeño diámetro en un ensamblaje personalizado
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.