Swagelok® FV4 시리즈 유량 센서를 사용하면 가스 시스템의 유량 변화를 정밀하게 모니터링할 수 있습니다. 이 센서에는 스냅액션 플로트(float) 메커니즘과 함께 플로트 가이드 내에서 수직으로 이동하는 캘리브레이션된 오리피스가 적용되어 있으므로, 유량이 변화함에 따라 정확한 가스 유량 감지에 필요한 정밀 작동을 제공합니다. 오리피스 위 플로트에 내장된 자석이 리드(reed) 스위치 근처에 있는 리드선 사이의 전기 연속성을 번갈아 바꿉니다.
전체 용접 316L 스테인리스강으로 구성되는 이 센서는 강력한 내구성과 확실한 유체 밀폐 기능을 제공합니다. 더불어, 교체 가능한 스위치 어셈블리가 유로 외부에 있으므로 직관적인 유지보수가 가능합니다. FV4 시리즈 유량 센서는 최대 5000 psig(344 bar)의 사용 압력을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
유량 센서 사양
재질 | 316L SS |
온도 | –40~79°C(–40~175°F) |
사용 압력 | 최대 5000 psig(344 bar) |
시설 내의 유량 관리에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
유량 센서 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)

압축 가스 누설 감지 서비스
압축 가스 누설을 식별하고 정량화하는 데 도움을 받음으로써, 누출 감소 가능성과 안전, 비용, 생산성 향상을 기준으로 해결해야 할 가장 중요한 문제의 우선순위를 정할 수 있습니다.
누설 감지 서비스에 대해 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

流体システムの漏れの一般的な原因とコスト
プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

サンプリング・システムの精度を高める上での推奨事項と禁止事項
産業用サンプリング・システムからプロセス流体の状態を正しく表すサンプルを採取する際の注意事項を紹介します。

プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。