Аналитические подсистемы Swagelok® (PrESS)
Предварительно смонтированные подсистемы (PrESS) Swagelok для аналитических систем спроектированы и собраны специалистами по жидкостным и газовым системам. Они компактны, точны и удобны в использовании.
Поговорить со специалистомПредварительно смонтированные и полностью собранные подсистемы управления и отбора проб технологической среды могут повысить эффективность и согласованность работы операторов. Используйте предварительно смонтированные подсистемы Swagelok для создания полностью документированных систем управления и отбора проб технологической среды, не беспокоясь о приобретении и монтаже деталей.
Наши проверенные сборочные узлы, предназначенные для применения на предприятиях и установках любого типа, на которых ведется работа с жидкостями и газами, сводят к минимуму занимаемую системами площадь, упрощают их конструкцию и обеспечивают репрезентативность проб и точность результатов анализа.
분석 서브시스템(PrESS) 카테고리
Модули полевой станции
Модуль полевой станции Swagelok® разработан для создания наиболее благоприятных условий отбора газовых проб, отличается быстрым временем перекрытия и легкой установкой.
Модули пробоотборного зонда
Provide improved safety, sample purity, and timeliness with pre-engineered sample probe modules for online process analyzers.
Распределительные коллекторы
Распределительные коллекторы (FDH) обеспечивают повышенную надежность при работе с газовыми/жидкими средами.
패스트 루프 모듈
Сократите задержки с помощью модуля обводной линии (FLM) Swagelok, предназначенного для работы с высокими значениями расхода и длинными пробоотборными линиями от крана до анализатора.
Каталоги аналитических подсистем
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Preconditions a gas sample at the extraction point; Is highly configurable to match process conditions; Can mount directly to sample nozzles
Features: Designed for handling long transport lines from tap to analyzer; Minimum pressure drop for fastest response time; Interlocking handles help prevent incorrect sequence of operation
Features: Wide range of probes for various applications; Probe interlocks protect equipment; Valve interlocks improve safety of operation
Features: Is a highly configurable unit built with Swagelok modular platform component (MPC) products; Performs final conditioning of sample before analysis; Selects from up to 10 sample and 2 calibration streams using the Swagelok stream selector system (SSV series)
Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.
Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получить необходимую поддержкуРесурсы Swagelok специально для вас
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.
Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем
Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.