Straight port connector provides a reliable connection between tubing and component ports—ideal for compact, critical fluid systems.
Raccords et adaptateurs pour tubes — Embouts de raccordement — Droits
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Raccords et adaptateurs pour tubes — Embouts de raccordement — Droits
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1211-PC-8 | 황동 | 3/4인치 | 포트코넥터 | 1/2인치 | 포트코넥터 | Ver producto |
| B-401-PC | 황동 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 포트코넥터 | Ver producto |
| B-601-PC | 황동 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 포트코넥터 | Ver producto |
| B-811-PC | 황동 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 포트코넥터 | Ver producto |
| B-811-PC-6 | 황동 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 포트코넥터 | Ver producto |
| M-401-PC | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 포트코넥터 | Ver producto |
| M-811-PC | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 포트코넥터 | Ver producto |
| S-811-PC | 탄소강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-1011-PC | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-101-PC | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/16인치 | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-10M1-PC | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 10mm | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-10M1-PC-6M | 316 스테인리스강 | 10mm | 포트코넥터 | 6mm | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-10M1-PC-8M | 316 스테인리스강 | 10mm | 포트코넥터 | 8mm | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-1211-PC | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-1211-PC-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-12M1-PC | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 12mm | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-12M1-PC-10M | 316 스테인리스강 | 12mm | 포트코넥터 | 10mm | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-12M1-PC-6M | 316 스테인리스강 | 12mm | 포트코넥터 | 6mm | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-12M1-PC-8M | 316 스테인리스강 | 12mm | 포트코넥터 | 8mm | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-1611-PC | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-1611-PC-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-1611-PC-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-16M1-PC | 316 스테인리스강 | 16mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 16mm | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-16M1-PC-12M | 316 스테인리스강 | 16mm | 포트코넥터 | 12mm | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-18M1-PC | 316 스테인리스강 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 18mm | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-2000-PC | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 1/4인치 | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-201-PC | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-201-PC-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 포트코넥터 | 1/16인치 | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-20M1-PC | 316 스테인리스강 | 20mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 20mm | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-2400-PC | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 1/2인치 | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-25M1-PC | 316 스테인리스강 | 25mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 25mm | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-3M1-PC | 316 스테인리스강 | 3mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3mm | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-401-PC | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 포트코넥터 | Ver producto |
| SS-401-PC-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Rohrstück | 1/16 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-401-PC-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Rohrstück | 1/8 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-401-PC-6M | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Rohrstück | 6 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-401-PCBLBQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-501-PC | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 5/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-601-PC | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-601-PC-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-601-PC-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-6M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-6M1-PC-3M | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-811-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-811-PC-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-811-PC-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-8M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 8 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
| SS-8M1-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 8 мм | Соединение для проходного канала | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.