|
Joint torique en élastomère fluorocarboné FKM de dureté 70 au duromètre, taille uniforme 012
Referencia #: VT-7-OR-012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Уплотнительные кольцаОбеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Joint torique en élastomère fluorocarboné FKM de dureté 70 au duromètre, taille uniforme 012
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Уплотнительные кольца
스테인리스강 구조, 탄화플루오르 FKM O-링; 안정적이고 반복 가능한 밀폐 성능; 1/16 ~ 1 1/2 in. 인치 튜브 크기 제공
Especificaciones
VT-7-OR-012 — Joint torique en élastomère fluorocarboné FKM de dureté 70 au duromètre, taille uniforme 012
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Материал корпуса | фторуглерод FKM |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | унифицированный размер уплотнительного кольца 012 |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 23070601 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071601 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181506 |
| UNSPSC (10.0) | 31181506 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181506 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401503 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-0-OR-010 | PTFE | Uniform O-링 크기 010 | - | - | - | Ver producto |
| T-0-OR-111 | PTFE | Uniform O-링 크기 111 | - | - | - | Ver producto |
| VT-7-OR-001-1/2 | 탄화플루오르 FKM | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
| VT-7-OR-006 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 006 | - | - | - | Ver producto |
| VT-7-OR-010 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 010 | - | - | - | Ver producto |
| VT-7-OR-014 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 014 | - | - | - | Ver producto |
| VT-7-OR-111 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 111 | - | - | - | Ver producto |
| VT-7-OR-116 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 116 | - | - | - | Ver producto |
| VT-7-OR-120 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 120 | - | - | - | Ver producto |
| VT-7-OR-215 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 215 | - | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.