니들 및 미터링 밸브 — 중압 니들 밸브, NV 및 NVT 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4~9/16인치 –20°F(–28°C)~650°F(343°C)
- 316 스테인리스강
- 15,000 psig(1034 bar)~60,000 psig(4134 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
NVT9H1VY30 316 스테인리스강 9/16인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 9/16인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT4H1VM60 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT4H1VY30 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT4M1VA20 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 1/4인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT4N1VG15 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT NVT8N1VB15 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT NVT9H1VM60 316 스테인리스강 9/16인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 9/16인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT9M1VB20 316 스테인리스강 9/16인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 9/16인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT6M1VA20 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT8FK1VB20 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 NVT4FK1VA20 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
NVT6M2VA20 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간