벨로우즈 밸브 — 방향 전환 서비스용 벨로우즈 밸브, BY 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4인치
- 0°F(–18°C)~200°F(93°C)
- 316 스테인리스강
- 65 psig(4.5 bar)~150 psig(10.3 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4BY-V35-1C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、めすナット付き 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、めすナット付き
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間