Válvulas de Diafragma — Recambios y Accesorios — Conjunto de cierre
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas de Diafragma — Recambios y Accesorios — Conjunto de cierre
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
스프링이 없는 다이어프램 밸브고성능용 DP 시리즈
DP 시리즈 초고순도 사양에 적합 316L VIM-VAR 스텐레스강 몸체 저압용 및 고압용 모델 VCR®, 튜브 맞대기 용점 및 블럭 조립식 연결구 수동식 또는 공기작동식 개폐기
대유량 스프링이 없는 다이어프램 밸브 DF 시리즈
DF 시리즈 316L VAR 스텐레스강 몸체; 최대 사용 압력: 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8 및 1/2 in. 그리고 10 및 12 mm 연결구
다이어프램 밸브 DL 및 DS 시리즈
DL 및 DS 시리즈 패킹이 없는 금속 밀폐구조 용 압력 범위: 진공 ~ 3500 psig (241 bar) 온도 범위: –73 ~ 121°C (–100 ~ 250°F)
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3DK-DA | Elgiloy | - | - | - | - | Ver producto |
| E-3DK-DF | Elgiloy | - | - | - | - | Ver producto |
| E-3DK-DP | Elgiloy | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-3DK-DS | - | - | - | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.