Manguera Termoplástica Swagelok®
Las mangueras con ánima de material termoplástico Swagelok® (nilón y polietileno) están diseñadas para soportar con solidez los ciclos de pulsos de alta presión y el movimiento dinámico, ofreciendo un gran rendimiento en aplicaciones hidráulicas y de llenado de vehículos de gas natural comprimido (GNC).
Ver Mangueras TermoplásticasLas mangueras termoplásticas Swagelok ofrecen un gran rendimiento frente a los pulsos de presión cuando se utilizan con bombas hidráulicas y aplicaciones de válvulas de bola. Estas mangueras rinden especialmente bien en las aplicaciones de repostaje de vehículos GNC debido a la resistencia de las mangueras a los cambios de alta presión, y están disponibles con certificado de combustible alternativo NGV y ECE R110.
Nuestra manguera con ánima de nilón de alto rendimiento para servicio general se conecta de forma rápida y segura en aplicaciones hidráulicas, de gas natural y otras aplicaciones industriales generales con una variedad de conexiones finales. La pared interior lisa ofrece control del caudal y mayor capacidad de drenaje para una mayor precisión y limpieza, mientras que la cubierta de poliuretano resiste la abrasión.
El material del ánima de la manguera Swagelok de polietileno cumple la norma FDA 21 CFR Parte 177 1520 y NSF-51, lo que la hace una opción fiable para utilizar en aplicaciones de alimentación, bebidas y lácteos. Las capas de refuerzo interno de fibra mejoran la contención de la presión y la flexibilidad. La cubierta de poliuretano resiste la abrasión y evita la absorción de la humedad y la contaminación del sistema.
¿Necesita ayuda para seleccionar una manguera termoplástica?
Categorías de Manguera Termoplástica

Conexiones finales
Facilite la instalación en campo de las mangueras Swagelok® seleccionando entre una variedad de conexiones finales en un rango de tamaños.

Manguera con Ánima de Polietileno
Asegure el cumplimiento de la FDA y evite la contaminación del sistema en las aplicaciones de alimentación, lácteos y agua con la manguera con ánima de polietileno Swagelok.

Manguera de Nilón
Utilice la manguera de nilón series 7R y 8R en las aplicaciones hidráulicas en las que la desgasificación es un problema.
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.