text.skipToContent text.skipToNavigation
Unidades Hidráulicas de Deformación con Matrices Intercambiables (MHSU)

Unidades Hidráulicas de Deformación con Matrices Intercambiables (MHSU) Swagelok®

Las unidades hidráulicas de deformación con matrices intercambiables Swagelok® (MHSU) agilizan el preensamblaje de las férulas en el tubo, asegurando conexiones fiables. Ideales para las aplicaciones de gran volumen, reducen el tiempo de montaje y los errores del operario. Las unidades MHSU admiten varios tamaños de tubo sin herramientas, lo que las hace versátiles y fáciles de usar.

Obtenga Ayuda Seleccionando MHSU

Las unidades hidráulicas de deformación con matrices intercambiables Swagelok® (MHSU) están diseñadas para agilizar el proceso de preensamblaje, asegurando conexiones de tubo fiables y eficientes. Estas unidades reducen el tiempo de montaje e instalación al preensamblar las férulas en el tubo. La función de marcado de tubo estándar indica cuándo el tubo se ha introducido correctamente en la unidad, lo que mejora la precisión y la consistencia. La MHSU está disponible en dos tamaños, con herramientas para adaptadores a tubo de 12 a 25 mm y de 1/2 a 1 pulgada, así como adaptadores a tubo de 25 a 50 mm y de 1 a 2 pulgadas. Ideales para las aplicaciones de gran volumen, estas unidades minimizan los errores del operario y se adaptan a varios tamaños de tubo sin necesidad de herramientas adicionales, lo que las hace versátiles y fáciles de usar.

Catálogo de las Unidades Hidráulicas de Deformación con Matrices Intercambiables (MHSU)

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Servicios de detección de fugas en campo Swagelok
Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo

El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

Manómetro de Green Alternative Systems (GAS)
Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems (GAS) a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo

Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75%—que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.

Cintreuse manuelle Swagelok
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe

Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.

Cintreuse manuelle Swagelok
Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez dans comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.