Válvulas Compactas para Manómetros Swagelok®
Las válvulas compactas para manómetros permiten instalar y mantener los manómetros de forma rápida y cómoda en un conjunto ligero y tamaño compacto.
Más InformaciónLas válvulas compactas para manómetros Swagelok están diseñadas para ofrecer aislamiento y venteo para los manómetros. Están compuestas por una válvula de aguja Swagelok serie 1 de acero inoxidable (sin tuerca de panel) y una válvula de purga Swagelok integral de acero inoxidable.
Diseñadas para utilizar con los manómetros Swagelok con conexiones finales mediante adaptadores a tubo, las válvulas compactas para manómetros Swagelok permiten una fácil alineación del dial y reducen el tiempo y los costes de instalación de los manómetros. Las conexiones finales mediante racores Swagelok también reducen el tiempo y los costes de instalación de la válvula y ofrecen una gran sujeción del tubo y resistencia a las vibraciones. Un tapón de purga integral elimina la conexión roscada, reduciendo los posibles puntos de fuga. El tapón de purga está engarzado permanentemente al cuerpo de la válvula para la seguridad del operario y para evitar un desmontaje accidental, y la construcción en acero inoxidable 316 tiene larga duración y resistencia a la corrosión.
Especificaciones
Presión de Servicio | Hasta 275 bar (4000 psig) |
Temperatura | –53 a 315°C (–65 a 600°F) |
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Material de la Empaquetadura | PEEK |
Conexiones Finales | Tipo: Racores para tubo Swagelok Tamaño: 12 mm, 1/2 pulg. |
Vea cómo la válvula compacta para manómetros Swagelok puede simplificar la instalación y el mantenimiento de los manómetros.
Catálogos de Válvulas Compactas para Manómetros
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Характеристики: Компактный манометрический клапан Swagelok® обеспечивает быстроту и удобство установки и обслуживания манометров и имеет легкий корпус с размерами меньше, чем традиционные сборочные узлы.

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

작은 점유 공간, 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법
게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.