카탈로그
Pressure-Reducing Regulators, Spring-Loaded — Single Stage
스웨즈락 감압 레귤레이터는 Droop을 최소화하고 다운스트림의 압력을 일정하게 유지시키면서 신뢰할 수 있는 감압을 제공합니다.
Reguladores de presión:
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
최대 입구 압력:
|
압력 조절 범위
|
포트
|
포트 구성
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | Acero inoxidable 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 a 1,7 bar (25 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | C | 제품 보기 |
| KPR1DRB412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 1,7 bar (25 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | 제품 보기 |
| KPR1DRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 1,7 bar (25 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | 제품 보기 |
| KPR1ERB412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 3,4 bar (50 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | 제품 보기 |
| KPR1ERF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 50psig(3.4bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | 제품 보기 |
| KPR1FJA415A20000 | 316 스테인리스강 | 500psig(34.4bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | 제품 보기 |
| KPR1FJC412A20000 | 316 스테인리스강 | 500psig(34.4bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | C | 제품 보기 |
| KPR1FJF412A20000 | 316 스테인리스강 | 500psig(34.4bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | 제품 보기 |
| KPR1FRA412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | 제품 보기 |
| KPR1FRB417A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | B | 제품 보기 |
| KPR1FRB417A30000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | B | 제품 보기 |
| KPR1FRC412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | C | 제품 보기 |
| KPR1FRF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | 제품 보기 |
| KPR1GJF412A20000 | 316 스테인리스강 | 500psig(34.4bar) | 0 ~ 250psig(17.2bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | 제품 보기 |
| KPR1GRA412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 250psig(17.2bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | 제품 보기 |
| KPR1GRB412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 250psig(17.2bar) | 1/4인치 암나사 NPT | B | 제품 보기 |
| KPR1GRF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 250psig(17.2bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | 제품 보기 |
| KPR1JRA412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 500psig(34.4bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | 제품 보기 |
| KPR1JRE412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600 psig(248 bar) | 0~500 psig(34.4 bar) | 1/4인치 암나사 NPT | - | 제품 보기 |
| KPR1JRF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 500psig(34.4bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。