text.skipToContent text.skipToNavigation

Система креплений — Пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Система креплений — Пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Ø ext. del tubo
Longitud
Radio de curvatura
304-S1-PA-4T Полиамид 1/4 дюйма - - Ver producto
304-S1-PP-10TM Из полипропилена 10 мм - - Ver producto
304-S1-PP-12TM Из полипропилена 12 мм - - Ver producto
304-S1-PP-4T Из полипропилена 1/4 дюйма - - Ver producto
304-S1-PP-6T Из полипропилена 3/8 дюйма - - Ver producto
304-S1-PP-6TM Из полипропилена 6 мм - - Ver producto
304-S1-PP-8TM Из полипропилена 8 мм - - Ver producto
304-S3-PA-16T Полиамид 1 дюйм - - Ver producto
304-S3-PA-8T Полиамид 1/2 дюйма - - Ver producto
304-S3-PP-10T Из полипропилена 5/8 дюйма - - Ver producto
304-S3-PP-12T Из полипропилена 3/4 дюйма - - Ver producto
304-S3-PP-14T Из полипропилена 7/8 дюйма - - Ver producto
304-S3-PP-16T Из полипропилена 1 дюйм - - Ver producto
304-S3-PP-16TM Из полипропилена 16 мм - - Ver producto
304-S3-PP-18TM Из полипропилена 18 мм - - Ver producto
304-S3-PP-25TM Из полипропилена 25 мм - - Ver producto
304-S3-PP-8T Из полипропилена 1/2 дюйма - - Ver producto
304-S5-PP-20T Из полипропилена 1 1/4 дюйма - - Ver producto
304-S5-PP-24T Из полипропилена 1 1/2 дюйма - - Ver producto
316-S3-PP-8T Из полипропилена 1/2 дюйма - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.