Catalogs
Support System — Cushioned Clamp Tube Supports
Supports provide channel-mounted tube support, dampen shock and vibration, and resist galvanic corrosion.
Бесшовные трубки из нержавеющей стали Дюймовые и метрические размеры
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| SS-TBC12 | Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | View Product |
| SS-TBC16 | Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена | 1 дюйм | - | - | View Product |
| SS-TBC4 | Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена | 1/4 дюйма | - | - | View Product |
| SS-TBC6 | Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена | 3/8 дюйма | - | - | View Product |
| SS-TBC8 | Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | View Product |
| S-TBC12 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | - | - | View Product |
| S-TBC4 | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | - | - | View Product |
| S-TBC6 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | - | - | View Product |
| S-TBC8 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.