text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Pasamuros — Rectos

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Pasamuros — Rectos
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-400-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-600-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-810-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6MO-400-61 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6MO-810-61 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-100-61 Латунь 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-12M0-61 Латунь 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-200-61 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-200-71-2 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-300-61 Латунь 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-400-11-2 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
B-400-61 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-400-71-2 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-400-71-4 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-400-R1-4 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Ver producto
B-600-61 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-600-71-4 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-6M0-61 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-810-11-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
B-810-61 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-810-71-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-8M0-61 Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
M-400-61 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
M-810-61 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
PFA-420-61 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
S-400-71-4 Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-100-61 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1010-61 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-10M0-61 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-10M0-R1-10M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-1210-11-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1210-61 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1210-61-12AN Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho Abocardado 37° Ver producto
SS-1210-71-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-1210-R1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-12M0-11-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-61 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-12M0-71-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-1610-11-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1610-61 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1610-61-16AN Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho Abocardado 37° Ver producto
SS-16M0-61 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 16 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-18M0-61 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 18 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-200-11-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-61 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-200-61-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-200-71-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-200-R1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-20M0-61 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 20 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-2400-61 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-25M0-61 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 25 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-300-61 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 3/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-3M0-61 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-11-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-11-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-61 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-61-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-61-4AN Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho Abocardado 37° Ver producto
SS-400-61-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-61BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-61SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-71-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-71-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-R1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-4M0-61 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 4 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-500-61 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 5/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-600-11-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-600-11-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-600-11-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-600-61 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-600-61-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-600-61-6AN Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho Abocardado 37° Ver producto
SS-600-61-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-600-61BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-600-71-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-71-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-71-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-R1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-6M0-11-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6M0-61 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-6M0-71-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-810-11-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-11-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-61 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-810-61-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-810-61-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-810-61-8AN Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho Abocardado 37° Ver producto
SS-810-61BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-810-71-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-810-71-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-810-R1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-8M0-61 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-8M0-61-6M Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.