text.skipToContent text.skipToNavigation
Трубные обжимные фитинги Swagelok

Трубные обжимные фитинги и переходники Swagelok®

Снижение утечек и простоя оборудования благодаря трубным фитингам с двумя кольцами, обеспечивающие надежную герметичность, превосходный обхват трубки и устойчивость к вибрациям после сборки.

Трубные обжимные фитинги | Легкая установка, что снижает трудоемкость монтажа.
Трубные переходники| Предусматривают различные варианты соединений, помогают решить проблемы с совмещением.

Показать все трубные обжимные фитинги и переходники

Фитинги Swagelok превосходят конкурентов в области снижения риска утечек и дорогостоящих простоев в различных отраслях промышленности. Усовершенствованная конструкция заднего обжимного кольца обеспечивает защиту от напряжений, что препятствует вибрации, изгибу и прогибу, а запатентованный процесс науглероживания увеличивает прочность без ущерба для коррозионной стойкости. Фитинги Swagelok просты в монтаже и повторной сборке, требуя меньше трудовых затрат.

Трубные обжимные и соединительные фитинги выпускаются из различных сплавов для обеспечения химической совместимости, а для корректной установки предлагается обучение под руководством квалифицированных специалистов. Трубные переходники Swagelok можно использовать с любыми другими фитингами Swagelok, что избавляет от необходимости иметь в запасе специальные колена и тройники. Трубные фитинги Swagelok из нержавеющей стали, используемые с трубками из нержавеющей стали 316 и сплава 316 Ti, прошли испытания согласно требованиям ECE R110, а также обеспечены сертификатом EC-79. Компания Swagelok предлагает фитинги из материалов, соответствующих металлургическим требованиям стандартов NACE MR0175 / ISO 15156 и MR0103. Кроме того, изготовленные из сплавов 2507 и 6MO фитинги соответствуют требованиям NORSOK M-630 и M-650 в стандартном исполнении.

Свяжитесь с нашими специалистами

Категории трубных фитинги и переходников

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Подробнее о запасных частях и аксессуарах для трубных фитингов—передние и задние обжимные кольца, гайки, прокладки, уплотнительные кольца, щупы для контроля зазоров, гаечные ключи и многое другое.

Защитные фильтры

Защитные фильтры

Узнайте больше о фитингах с защитным фильтром (т.н. протекторы дренажных отверстий), оснащенных проволочной сеткой для защиты от попадания в систему насекомых и других посторонних предметов.

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Колпачки и заглушки для трубных фитингов из различных материалов и разных размеров позволяет обеспечить герметичность и повышенную безопасность системы в широком диапазоне условий эксплуатации.

Муфты

Муфты

Прямые муфты, и угловые отводы, тройники и крестовины из различных материалов и размеров обеспечивают необходимую опору и превосходную устойчивость к вибрации.

Муфты с малой застойной зоной

Муфты с малой застойной зоной

Трубные фитинги Swagelok® с малой застойной зоной разработаны для надежного повышения общей эффективности промышленных газовых и жидкостных систем, даже в жестких условиях эксплуатации.

Переходники с нулевым объемом

Переходники с нулевым объемом

Ознакомьтесь с переходниками для трубных фитингов нулевого объема, разработанными с целью повышения общей эффективности вашей газовой или жидкостной системы.

Плавкие вставки

Плавкие вставки

Плавкие трубные переходники улучшают общую безопасность промышленных газовых и жидкостных систем за счет сброса давления в атмосферу при заданной температуре.

Редуцирующие переходники

Редуцирующие переходники

Переходные прямые отводы и тройники фитингов из различных материалов и обеспечивают простоту установки и возможность надежного контроля степени затяжки.

С монтажной гайкой

С монтажной гайкой

Трубные фитинги и переходники с монтажной гайкой делают возможным соединение через переборку, и предлагаются в различных размерах и типах соединения.

Соединители для проходного канала

Соединители для проходного канала

Соединители Swagelok® для проходного канала обеспечивают соединение «фитинг в фитинг», промеряемость при начальном монтаже, легкость разъединения и повторной затяжки.

Соединители с внутренней резьбой

Соединители с внутренней резьбой

Доступные в различных материалах, размерах и конфигурациях фитинги на соединителях с внутренней резьбой обеспечивают герметичное уплотнение, устойчивое к вибрационной усталости. 

Соединители с наружной резьбой

Соединители с наружной резьбой

Доступные в различных материалах, размерах и конфигурациях фитинги на соединителях с наружной резьбой обеспечивают герметичное уплотнение, устойчивое к вибрационной усталости.

Трубные переходники

Трубные переходники

Прямые, угловые и тройниковые переходники обеспечивают соединение фитингов Swagelok® с различными типами торцевых соединений. 

Фитинги под приварку враструб

Фитинги под приварку враструб

Фитинги под приварку враструб обеспечивают необходимую соосность и центровку в системах малого диаметра. Предлагаем широкий ассортимент размеров и конфигураций для различных задач.

Каталоги трубных обжимных фитингов и переходников

Трубные обжимные фитинги и переходники Swagelok, рассчитанные на размеры трубок от 2 до 50 мм и от 1/16 до 2 дюймов и предлагаемые в разнообразных конфигурациях, изготавливаются из различных материалов, что обеспечивает превосходную коррозионную стойкость в широком спектре областей применения, включая химические процессы и высокосернистую газовую среду. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, инструменты, вспомогательные принадлежности и инструкции по монтажу, можно найти в документации, представленной здесь.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Просмотр фитингов среднего и высокого давления

Ищете фитинги, выдерживающие давление свыше 11 000 psi? Изучите наши трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK, рассчитанные на давление до 22 500 psi (1551 бар), и фитинги с конусом и резьбой, рассчитанные на давление до 60 000 psi (4134).

Найти более высокие номинальные параметры давления

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

swagelok 튜브 어댑터로 문제 해결
튜브 어댑터로 정렬 문제를 해결할 수 있는 이유

튜브 어댑터를 통해 까다로운 정렬 위치 문제를 해결하는 동시에 재고를 줄일 수 있습니다. Swagelok® 튜브 어댑터를 사용하여 정렬 문제를 해결하고 누설 없는 밀폐 성능을 제공하는 방법을 이 데모에서 확인하십시오.

Swagelok 튜브 피팅 및 튜브 어댑터

1947년 이래로 Swagelok은 거의 모든 산업 분야의 산업용 유체 시스템에 사용되는 튜브 피팅 기술을 발전시켜온 선두 주자입니다.

Swagelok 설립자가 자신의 혁신적인 튜브 피팅에 대해 설명합니다

75년 이상이 지난 후에도, Swagelok 튜브 피팅은 고유한 “힌지-콜릿” 작동 방식으로 오래 지속되는 누설 없는 서비스를 제공하는 것으로 신뢰성을 유지하고 있습니다. 그립(Grip) 방식 디자인은 “힌지-콜릿(hinging and colleting)” 작동 방식을 활용하여 다음 세 가지 영역에서 최적의 성능을 달성합니다.

튜브 그립

힌지-콜릿 작동 방식은 더 직접적인 튜브 접촉/그립 지지 성능을 제공합니다.

가스 밀폐

전위 페럴의 버니싱/연마(burnishing/polishing) 작용으로 튜브 및 몸체 베벨에 집중적인 접촉 구역이 형성되어 더 강력한 밀폐 성능을 제공합니다.

진동 내성

콜릿 영역은 튜브 그립에서 응력 증가 지점을 더 잘 차단하므로 굽힘, 변형, 진동이 억제됩니다.

스웨겔록 튜브 피팅 디자인

Swagelok® 튜브 피팅 구조

모든 Swagelok 6~25mm(1/4~1인치) 스테인리스강 튜브 피팅에는 첨단 기하학적 구조의 힌지-콜릿(hinging-colleting) 후위 페럴 설계가 표준으로 적용되어 있으므로, 설치업체가 더 일관적으로 누설 없는 튜브 연결을 만들 수 있습니다. 이 크기에서, Swagelok 후위 페럴은 특허 기술인 표면 경화 공정과 특허를 받은 요철 형태의 기하학적 구조로 특별한 엔지니어링 이점을 제공합니다. 힌지-콜릿(hinging-colleting) 후위 페럴 설계는 기존 페럴의 입증된 높은 성능을 한층 더 강화합니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.