Reguladores de Presión Vaporizadores Calefactados eléctricamente Swagelok®
El regulador reductor de presión vaporizador calefactado eléctricamente serie KEV está clasificado para su uso en zonas peligrosas y puede vaporizar muestras líquidas o precalentar muestras de gas para evitar que se condensen.
Obtenga Ayuda Seleccionando ReguladoresLa serie KEV es un regulador vaporizador calefactado eléctricamente diseñado para vaporizar muestras líquidas o precalentar muestras de gas. Tiene un elemento calefactor extraíble en contacto directo con el fluido de proceso para obtener la máxima eficiencia térmica y facilitar la limpieza. Disponible en configuraciones de sensor de diafragma o de pistón, el regulador KEV es apto para zonas peligrosas e incluye un controlador de temperatura integrado.
El controlador electrónico del regulador puede anular los ajustes de temperatura para evitar el sobrecalentamiento sin interrumpir la evaporación. Con su bajo volumen interno y su diseño versátil, el regulador KEV permite a los usuarios adaptar los productos según las necesidades específicas de las aplicaciones en cuanto a sensibilidad y presión de salida, lo que lo hace una solución flexible para diversos requisitos de vaporización y precalentamiento.
El regulador KEV está certificado por ATEX, IECEx, UKEX y CSA para entornos críticos y peligrosos, tal y como se indica en el catálogo de productos, y tiene una clasificación de temperatura T3 para todos los rangos de calefactores.
Vea nuestra lista de reproducción de vídeos de reguladores que contiene cuatro vídeos sobre cómo los reguladores KEV pueden ayudar a evitar las paradas.
Especificaciones
| Máxima Presión de Entrada | 248 bar (3600 psig) |
| Rangos de Control de Presión | 0 a 0,68 bar (10 psig) hasta 0 a 248 bar (3600 psig) |
| Coeficiente de Caudal | 0,02 o 0,06 |
| Alimentación | Eléctrica: 120 y 240 V (ca) (± 10 %), 50/60 Hz Rangos del Calefactor: 50, 100, 150 y 200 W |
| Rangos de Control de la Temperatura | 23 a 193°C (75 a 380°F) |
| Certificado para Atmósferas Explosivas / Áreas Peligrosas |
|
Vea cómo maximizar el tiempo de funcionamiento y minimizar las interrupciones con el regulador Swagelok serie KEV.
Catálogos de Reguladores Reductores de Presión Vaporizadores Calefactados Eléctricamente
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
関連資料/コラム記事
レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する
レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。
レギュレーターの信頼性を確保するために
過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。
레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하여 드룹(droop)을 줄이는 방법
드룹(droop)은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 하중 레귤레이터 구성을 사용하여 드룹(droop)을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하는 방법을 알아보십시오.
분석 계장 시스템에서 레귤레이터를 사용하여 시간 지연을 줄이는 방법
시간 지연 문제는 종종 분석 시스템에서 과소 평가되거나 오해를 받습니다. 이러한 문제를 완화하는 방법 중 하나는 압력 제어 레귤레이터를 사용하는 것입니다. 이러한 팁을 통해 분석 시스템의 시간 지연 문제를 관리하는 방법을 알아보십시오.