text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製 ナット&フェルール・セット(ナット/フロント・フェルール/バック・フェルール各1個)(10 mm・サイズ チューブ継手用)、5セット単位でご注文ください

Referencia #: SS-10M0-NFSET

Especificaciones

Atributo Valor
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 10 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok®チューブ継手
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Mutter- und Klemmringsatz

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製 ナット&フェルール・セット(ナット/フロント・フェルール/バック・フェルール各1個)(10 mm・サイズ チューブ継手用)、5セット単位でご注文ください

Referencia #: SS-10M0-NFSET
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Mutter- und Klemmringsatz
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Especificaciones

SS-10M0-NFSET — 316ステンレス鋼製 ナット&フェルール・セット(ナット/フロント・フェルール/バック・フェルール各1個)(10 mm・サイズ チューブ継手用)、5セット単位でご注文ください

Atributo Valor
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 10 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok®チューブ継手
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-400-NFSET Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-600-NFSET Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-810-NFSET Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-100-NFSET Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-12M0-NFSET Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-200-NFSET Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-400-NFSET Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-600-NFSET Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-6M0-NFSET Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-810-NFSET Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-8M0-NFSET Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.