Фитинги
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 2 до 50 мм)
- Прямой, угольник, крестовина, тройники, трубные переходники, колпаки и заглушки, запчасти
- Нерж. сталь 316, 6Mo, сплав 400, сплав 600, сплав 625, сплав 825, сплав C-276, алюминий, латунь, углеродистая сталь, PFA, PTFE, сплав 2507, титан (марка 4)
- Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Трубные обжимные фитинги среднего давления — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы из гайки и обжимных колец
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4FK-NFSET Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления - - SS-6FK-NFSET Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления - - SS-8FK-NFSET Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden