Системы подачи и распределения газа Swagelok®
Подача и распределение газов—критически важная функция для многих промышленных, исследовательских и производственных предприятий. Безопасная, надежная и эффективная подача газов в необходимое место обеспечивает основу для успешной работы. Системы подачи и распределения доставляют газы от источника высокого давления до установки при значениях давления и расхода, соответствующих конкретной области применения.
Написать консультантуスウェージロックの標準的なガス供給パネルは、組み立て後にテストを行っています。アプリケーション・ガイドから単一の部品番号を選ぶだけで容易に注文可能なため、新システムの仕様検討や調達にかける時間を最小限に抑えることができます。
スウェージロックのモジュール式パネルは、ねじ接続部を最小限に抑えることで潜在的なリーク・ポイントを削減しているほか、適切な図解や情報が記載されたラベル付けを行うことで安全性、利便性、容易なメンテナンスを実現しています。また、Swagelokリミティッド・ライフタイム保証が付いています。
Learn more about Swagelok®ガス供給システムの詳細を見る
Swagelokガス供給システムは、単一または一連の圧力調整機能を中心に構築されており、以下の4つのサブシステムが含まれることがあります:
Swagelok®ソース・インレット(SSI)
ソース・インレットは、高圧ガス供給源と供給システムを接続します。一次ガス圧力制御部や自動切り替えシステムへガスを安全に供給するには、適切なボンベ接続、ホース、チューブ、フィルター、およびベント、パージ、リリーフ機能がインレットに備わっている必要があります。単一のガス・ボンベであれば、ホースとコネクターのみのシンプルな組み立ても可能ですが、複数のボンベを使用する場合は、数多くのホースやバルブを組み込んだマニホールドが必要になることがあります。スウェージロックが提供する高度な設定が可能なオプションを使用してボトルの交換時にガスをパージまたはベントすると、常にオペレーターの安全を確保すると共に、個別のラインにベントして稼働時間を最大化することができます。
スウェージロックのアドバイザー は、すべての部品が適切に選定され、接続ポイントが最小限に抑えられているか、ホースが地面に落下することがないか、各部品が適切にサポートされているかといった点をチェックします。また特定のガスについては、特殊なホースを使う必要があるかについてもアドバイスします。
Swagelok®減圧ガス・パネル(SGP)
一次ガスの圧力制御部となるSGPは、最初に供給ガスを減圧し、適切な流量でガスをシステムに供給します。単一の圧力レギュレーターを使用した一段式、または2つの圧力レギュレーターを使用した二段式で減圧を行います。
モジュール式パネルは、他の部品同様にメンテナンスしやすく、Swagelokチューブ継手による接続部で分離できるため、パネルの取り外しは不要です。ご要望に応じて、レギュレーターやバルブを色分けするオプションも取り揃えています。なお、二段式レギュレーターが必要になるケースにつきましては、お問い合わせください。
Swagelok®切り替えシステム(SCO)
自動切り換えシステムは、複数のガス供給源の間でシームレスな切り替えを行い、途切れることなくガスの供給を行います。システムは、2つの圧力レギュレーターの設定ポイントを切り替えることで、一次ガス供給源が変わっても引き続き稼働します。Swagelok切り換えシステムでは、切り替えの設定ポイントを指定することで、ボンベ内に残留するガスの無駄を減らすことが可能です。
安定した圧力切り替え設定が可能なほか、システムの下流でユースポイント・レギュレーターが組み込まれている場合には、オプションのライン調整も可能です。これにより、SCO上のレギュレーターにかかる追加コストが不要になります。スウェージロックの専門スタッフ は、システムの機能、トラブルシューティング、メンテナンスについてお客さまに十分理解していただくべくサポートします。
Swagelok®ユースポイント(SPU)
ユースポイントは、ガスを使用する前に圧力制御の最終段階機能を担います。一般的に圧力レギュレーター、圧力計、アイソレーション・バルブによって構成されています。ユースポイントを使用すると、試験台や装置のニーズに合わせて容易かつ正確に圧力を調整することができます。
Swagelokユースポイント(SPU)を使用すると、ユースポイントで標準化された一貫性のあるオペレーションを実現することができます。取り付けオプションは、フラット・プレート、底部取り付け、上部取り付け、壁面取り付けから選択することができ、コンパクトな設計を採用しています。スウェージロックの専門スタッフは、SGPとSPUの間でライン圧力が異なっても構わない場合に一段式のSGPを使ってコストを抑える方法を紹介するなど、隠れたコスト削減策を提示します。
가스 분배 애플리케이션 가이드
Swagelok 어셈블리에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.
가스 분배 시스템은 각 기계가 요구하는 압력과 흐름율에 맞추어 가스를 고압 가스원에서 시설로 전달하는 것이 목적입니다. 대부분 하나 또는 일련의 압력 제어 단계 주위에 설치되고, 가스 분배 시스템에는 네 가지의 대표적인 서브 시스템이 있습니다. 가스원 입구 연결부, 일차 가스 압력 제어, 자동 변환, 그리고 이용 현장입니다. 이 가이드는 스웨즈락의 가스 분배 시스템에 대한 정보를 제공하고 있습니다.
그랩 샘플링은 분석을 위해 유체 또는 가스 샘플을 실험실에 보내기 위해 해당 샘플을 채취하는 것입니다. 완전하게 문서화된 유체 샘플링 및 제어 시스템을 위해 Swagelok 애플리케이션 솔루션을 사용하면 일관성 있는 운영이 가능합니다.
Understanding Industrial Gas Distribution Systems
Add efficiency to your operations by learning about the design factors that most directly impact the effectiveness of industrial gas distribution systems, including how easy they are to use and maintain.
Read the White PaperDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Gas Distribution Safety and Risk Mitigation
Learn how to identify risks in gas distribution system design, installation, and maintenance—and choose the right components to ensure safe, reliable operation.
Как сократить расходы на обслуживание за счет модернизации системы подачи и распределения газов
Узнайте, как применение удобных в применении газовых щитов и повышение эффективности систем подачи и распределения газов может помочь лабораториям, НПЗ и другим предприятиям сократить эксплуатационные расходы.
Q&A: How to Reduce Costs and Improve Safety with More-Efficient Gas Distribution
Learn about common challenges that can hamper the safety and efficiency of important gas distribution systems and how a professional evaluation of those systems can provide long-term value.
Improving the Safety and Efficiency of Gas Distribution Systems
Gas distribution systems are crucial for helping labs, test centers, and industrial facilities operate at peak efficiency. Learn more about optimizing gas delivery system health and safety, reducing costs, and equipping your team for success.