Swagelok® 벤치탑 튜브 벤더
Swagelok 벤치탑 튜브 벤더는 간편하고 일관적인 튜브 벤딩이 가능한 견고하면서도 가벼운 구조이며, 사용자가 높은 품질 기준을 준수하는 동시에 설치 시간을 단축하도록 지원합니다.
벤치탑 튜브 벤더에 대해 자세히 알아보기Swagelok® 벤치탑 튜브 벤더를 사용하면 다양한 구성의 벤딩된 튜빙을 손쉽게 만들 수 있습니다. 이 제품은 견고한 알루미늄 구조로 내구성을 보장하며 CE 인증을 받았습니다. 벤치탑 튜브 벤더는 외경 6~30 mm(1/4~1 1/4인치), 벽 두께 0.8~3.0 mm(0.028~0.120인치)인 튜빙에서 1~180°의 벤딩 범위를 제공하며, 다양한 구성을 사용할 수 있습니다. 이 벤더는 작업 편의성을 제공하는 그리스 건, 손쉬운 보관과 운반에 도움이 되는 메탈 휴대용 케이스가 함께 제공됩니다.
또한, 수동 및 전동 모델로 공급되며, Swagelok 벤치탑 튜브 벤더의 수동 버전은 토크 클러치 및 지지 암 옵션을 사용할 때 1/2인치 드릴 모터와 함께 사용할 수 있습니다. 특정 튜빙 크기와 재질에는 정밀하고 신뢰성 높은 벤딩을 보장하는 강철 벤딩 슈가 필요합니다.
사양
| 치수 - 케이스 포함 튜브 벤더 | 높이 37 cm(14 1/2인치), 너비 53 cm(21인치), 깊이 28 cm(11인치) |
| 무게 - 케이스 포함 튜브 벤더, 공구 제외 | 수동 모델: 75 lbs. (34 kg) 전동 모델: 79 lbs. (36 kg) |
| 전원 조건(전동 모델) | MS-BTB-1: 110 V(ac), 50/60 Hz; 최대 전류 - 10 A MS-BTB-2: 230 V(ac), 50/60 Hz; 최대 전류 - 5 A |
Swagelok 고급 튜브 벤딩 강좌를 통해 Swagelok 벤치탑 튜브 벤더 사용법을 알아보십시오.
벤치탑 튜브 벤더 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Swagelok 벤치탑 튜브 벤더 사용법
Swagelok® 벤치탑 튜브 벤더를 사용하면 대부분의 재질로 제조된 튜빙에서 정확하고 반복 가능한 고품질 벤딩을 만들 수 있습니다. 벽이 얇은 소구경 튜빙 또는 벽이 두꺼운 대구경 튜빙을 사용하는 경우를 막론하고, 이 비디오는 튜브를 벤딩할 때 따라야 할 팁과 모범 사례를 제공합니다.
튜브 벤더의 작동 모습 보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
에센셜 교육: 유체 시스템 기초
Swagelok® 에센셜 교육 강좌는 신뢰할 수 있는 유체 시스템의 개발, 구축, 유지보수에 핵심적인 필수 기술을 제공합니다.
사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.
Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法
ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。