text.skipToContent text.skipToNavigation
Перепускные клапаны среднего давления серии RV

Предохранительные клапаны Swagelok® среднего давления

Пропорциональные перепускные клапаны среднего давления серии RV могут использоваться до 20 000 psig (1378 бар), защищая работников и обеспечивая надлежащие условия технологического процесса.

Узнать больше

Пропорциональные перепускные клапаны среднего давления серии RV обеспечивают возможность работы при заданном или регулируемом давлении, обеспечивая легкую регулировку уставки давления с внешней стороны и широкий диапазон значений заданного давления для соответствия требованиям систем.

  • Предохранительные клапаны с заданным давлением предлагаются в диапазоне от 1000 до 20 000 psig (68,9–1378 бар ман) с шагом 100 psig (6,9 бар ман). Стопорная гайка фиксирует регулировочный винт в требуемом положении что позволяет регулировать установку давления.
  • Предохранительные клапаны с регулируемым давлением предлагаются с 2 диапазонами пружин на выбор: 1000–10 000 psig (68,9–689 бар ман) и 10 000–20 000 psig (689–1378 бар ман)

Технические характеристики

Материал корпусаНержавеющая сталь 316
Рабочее давление до 20 000 psig (1378 бар ман)
Установка давления От 1000 до 20 000 psig (от 68,9 до 1378 бар ман)
Эксплуатация Работа при заданном или регулируемом давлении
Температура до 250°F (121°C)
Торцевые соединения С конусом и резьбой (3/8 и 9/16 дюйма, вход), трубный обжимной фитинг Swagelok среднего давления серии FK (3/8, 1/2 и 9/16 дюйма, вход), внутренняя резьба NPT (3/4 дюйма, выход)

Узнайте больше о том, как перепускной клапан серии RV может повысить безопасность и надежность вашей газовой или жидкостной системы среднего давления.

Спросите совета у эксперта

Каталоги перепускных клапанов среднего давления серии RV

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Swagelok FK Series fittings
13,500 Connections, Zero Leaks for AGI Industries

Learn how AGI Industries used FKB series valves and FK series fittings on nine chemical injection skids to prevent leaks at 13,500 leak points.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.