text.skipToContent text.skipToNavigation

Герметики — Герметики для трубной резьбы

Предлагаются герметики со следующими характеристиками:

  • Герметик для трубной резьбы SWAK™, тефлоновая лента, герметик без содержания тефлона
  • От –65°F (–54°C) до 450°F (232°C)
  • Рабочее давление трубы или фитинга до 10 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (689 бар)

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。