text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
B-4-P Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-8-P Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-12-P Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-16-P Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-1-P Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-2-P Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-2-P-RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик - - Ver producto
SS-4-P Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-4-P-RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик - - Ver producto
SS-4-P-RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Ver producto
SS-6-P Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-6-P-RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик - - Ver producto
SS-6-P-RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Ver producto
SS-8-P Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-8-P-RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик - - Ver producto
SS-8-P-RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.