Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre — Rectos
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.
Фитинги под приварку Сверхчистые специально очищенные и общепромышленного назначения
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-TSW-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Ver producto |
SS-16-TSW-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку враструб | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку враструб | Ver producto |
SS-4-TSW-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-4-TSW-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Ver producto |
SS-4-TSW-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
SS-4-TSW-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
SS-6-TSW-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-6-TSW-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Ver producto |
SS-6-TSW-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
SS-8-TSW-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-8-TSW-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Ver producto |
SS-8-TSW-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
SS-8-TSW-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.